Elektronische Überwachungsrelais PMDsrange

Jede Situation spielend überwachen

PMDsrange

Setzen Sie auf die elektronischen Überwachungsrelais von Pilz! Ob Überwachung von Spannung, Phasenfolge, Strom, Isolation, Wirkleistung, Temperatur, Stillstand und Fehlerspannung – Sie finden für jede Überwachungsaufgabe das richtige Gerät. Die zuverlässige elektronische Überwachung und Steuerung Ihrer Maschine oder Anlage steht dabei immer im Vordergrund.

Vorteile beim Einsatz der Überwachungsgeräte PMDsrange

  • kurze Inbetriebnahmezeiten durch Einstellung der Parameter auf der Frontseite
  • Platzersparnis im Schaltschrank: Baubreiten von nur 22,5 mm
  • schnelle Diagnose durch LED-Zustandsanzeige

Anwenderfreundliche Merkmale

  • Abmessungen (H x B x T): 87 x 22,5 x 122 mm
  • umschaltbare Messbereiche
  • in allen Betriebsspannungen verfügbar

Die Bedienung – reine Einstellungssache: Stellen Sie die Überwachungsrelais der PMDsrange mit Hilfe eines Schraubendrehers auf die gewünschten Bereiche und Betriebsarten ein. Werkzeugloses Aufrasten auf eine Normschiene gewährleistet eine einfache und schnelle Montage.

Sparen Sie Platz im Schaltschrank: Das kompakte Schmalbaugehäuse der Überwachungsrelais verfügt über eine Baubreite von 22,5 mm. Verbunden mit seiner hohen Leistungs- und Funktionsdichte benötigt es nur minimalen Platz im Schaltschrank.

Die Kontakte – lebenslang eine starke Sache: Die Kontakte aller Überwachungsrelais sind für eine Stromstärke von 100 mA bis 5 A ausgelegt. Einige Überwachungsgeräte verfügen über Relais mit speziellen Kontakten um auch kleinere Ströme bis hinunter zu 1 mA sicher schalten zu können.

Klemmen: Unsere Klemmen sind für Kabelquerschnitte von 0,25 bis max. 4 mm ausgelegt. Bis zu 2 Kabel (max. je 1,5 mm je Kabel) können in einer Klemme befestigt werden.

LED-Anzeigen: Alle Überwachungsrelais verfügen über zwei leuchtstarke LEDs – eine grüne Anzeige zur Betriebsspannung und eine rote Fehler- bzw. Zustandsanzeige.

Elektronische Überwachungsrelais im Einsatz

"Flaschenförderanlage" mit Spannungsüberwachung

Verwenden Sie Spannungswächter beispielsweise zur Netzüberwachung von Flaschenförderanlagen. Das Überwachungsrelais sorgt für das geordnete Abstellen der Anlage. Außerdem bietet es Schutz vor unkontrolliertem Wiederanlaufen.

"Walzen" mit Phasenfolgeüberwachung

Setzen Sie Phasenfolgewächter bei der Drehfeldüberwachung ein. Verhindern Sie dadurch gefährliche Situationen für Mensch und Maschine. Beispielsweise bei Walzen mit falsch eingestellter Drehrichtung.

 

"Krankenhaus" mit Isolationsüberwachung

Setzen Sie die Isolationsüberwachung im Krankenhaus ein. So können Sie z. B. in Operationssälen eine höhere Verfügbarkeit durch eine vorbeugende Wartung und einen Informationsvorsprung erreichen.

"Lüftungsanlage" mit Wirkleistungsüberwachung

So vielfältig wie die Zahl der verschiedenen Wirkleistungsmesser ist auch die Zahl der Anwendungen. Schließen Sie aufgrund der gemessenen Wirkleistung auf abgeleitete Größen wie z. B. Füllstand, Volumen, Drehmoment oder Luftdruck. In einer Lüftungsanlage können Sie so die Verschmutzung, den Durchfluss oder den Verschleiß kontrollieren.

"Förderschnecke" mit Stromüberwachung

Sie benötigen die Stromüberwachung beispielsweise bei einer Förderschnecke? Ein Schutz vor Blockade bzw. Verschleiß sowie eine vorbeugende Wartung sind dadurch möglich.

"Motor" mit Temperaturüberwachung

Schützen Sie mit Hilfe der Temperaturüberwachung Ihre Motoren vor Überhitzung. Verhindern Sie außerdem ein selbsttätiges Anlaufen. Dies ist vor allem bei beeinträchtigter Kühlung und häufigem Anfahren bzw. Bremsen des Motors notwendig.

"Automatischer Werkzeugwechsel an Bohrmaschine" mit Stillstandüberwachung

Leiten Sie den automatischen Werkzeugwechsel sofort nach Eintreten des Stillstands ein! Dank der Stillstandüberwachung ist das möglich. Bei Werkzeugen mit unterschiedlichen Auslaufzeiten können Sie schneller wieder weiter arbeiten. Dadurch erhöhen Sie Ihre Taktzeiten. Ohne Stillstanderkennung würde sich der automatische Werkzeugwechsel an dem Werkzeug orientieren, das die längste Auslaufzeit benötigt.

"Überwachung von Fehlerspannung und Isolation an Schweißtransformatoren“

Nach VDE 0545 werden Schweißtransformatoren, z. B. im Automobilrohbau, auf gefährliche Berührungsspannungen und Isolationsfehler überwacht. Überwachen Sie bis zu sechs Sekundärwicklungen von Schweißtrafos unabhängig voneinander auf gefährliche Spannungen. Erkennen Sie zusätzlich Quer- und Erdschlüsse. Überwachen und zeigen Sie gleichzeitig die korrekten Erdverbindungen an.

Selbstverständlich können Sie die Überwachungsrelais PMDsrange auch für weitere, nicht genannte Anwendungen einsetzen.

Unser Produktspektrum: PMDsrange

PMDsrange - elektronische Überwachungsrelais

Setzen Sie die elektronischen Überwachungsgeräte der PMDsrange für die Überwachung von Spannung, Phasenfolge, Strom, Isolation, Wirkleistung, Temperatur, Stillstand, Fehlerspannung ein.

Zubehör

Auf dieser Seite erhalten Sie Zubehör zu den elektronischen Überwachungsgeräten PMDsrange.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld