Die PRCM Steuerungsmodule beinhalten sowohl die Roboter- als auch die Sicherheitssteuerung. Profitieren Sie von hoher Sicherheit: PRCM gewährleisten die Sicherheitsfunktionen STO und SBC sowie die von der Sicherheitssteuerung umgesetzten Sicherheitsfunktionen für Robotersysteme. Durch das effiziente Motion-Control-Steuerungssystem steuern Sie weitere Achsen – wie Greifer oder lineare Schlitten – einfach an. Zudem ist PRCM offen für funktionale Erweiterungen durch ROS oder IEC 61131-3.
Effiziente Robotersteuerung mit den Steuerungsmodule PRCM
Offene und sichere Robotersteuerung
Steuerungsmodule PRCM – Ihre Vorteile
- Plug-&-Work-Prinzip zur einfachen Inbetriebnahme
- offen für funktionale Erweiterungen durch ROS oder IEC 61131-3
- Motion-Control-Steuerungssystem ermöglicht Ansteuerung weiterer Achsen
Merkmale der Steuerungsmodule PRCM
- Roboter- und Sicherheitssteuerung in einem
- kompakte Größe
- industrietaugliche Verarbeitung
ROS Open-Source-Software
Die ROS Module von Pilz sind qualitativ hochwertige ROS Pakete. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz im industriellen wie nicht-industriellen Umfeld. Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter unter [email protected] individuell zu ROS.
Produktspektrum: Steuerungsmodule PRCM
Top
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Product Services
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]