Pilz Gateways kümmern sich zuverlässig um die Konvertierung Ihrer Protokolle. Die verlässlichen Systemkomponenten stehen Ihnen zur Kommunikation zwischen Steuerungen im Automatisierungssystem PSS 4000 und Fremdsteuerungen zur Verfügung. Somit ermöglichen Ihnen die Gateways eine einfache Integration der Pilz Steuerung PSS 4000 in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen.
Systemkomponente Feldbus-Systeme
Gateways, die verlässlichen Protokollumsetzer
Vorteile der Gateways
- integrierbar in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen
- geringer Engineering-Aufwand dank bereits festgelegtem Mapping
- Diagnose über Status LEDs, umfangreichere Diagnosen über Webserver
Merkmale der Gateways
- Gateway von Modbus/TCP Slave auf EtherCAT Slave – mit EtherCAT Feldbusschnittstelle
- Gateway von Modbus/TCP Slave auf CANopen Slave – mit CANopen Feldbusschnittstelle
- kompatibel mit folgenden Steuerungen und Steuerungssystemen: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 mit ETH-2 Schnittstelle, Motion Control Steuerungssystemen PMCprimo
- kompatibel mit den Diagnosegeräten PMI
Unser Produktspektrum: Systemkomponente Feldbus-Systeme
Top
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Product Services
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at