Muting ist die vorübergehende automatische Unterdrückung einer Sicherheitsfunktion während des normalen Betriebs einer Maschine. Erforderlich ist es meist beim Transport von Material in einen Gefahrenbereich hinein oder daraus heraus. Zeigen Sie Überbrückungszustände von Schutzeinrichtungen optisch an und warnen Sie dadurch Personen vor dem versehentlichen oder vorsätzlichen Zutritt von Gefahrenbereichen. Setzen Sie die Muting-Lampen PITsign von Pilz ein!
Muting-Lampen PITsign
Sicheres Anzeigen von Muting-Zuständen
Mehr als nur eine Lampe
- als Komponente zur Überwachung von Muting-Funktionen oder als Komplettlösung im Verbund mit anderen Pilz Produkten
- Erhöhung der Sicherheit von Mensch und Maschine durch Signalisierung des Überbrückungszustands beim Muting
- reibungslose Produktion in Muting-Bereichen
- Komplettlösung in Verbindung mit abgenommenen Auswerteeinheiten
- sichere, fehlerfreie Ansteuerung der Muting-Lampen
- zuverlässige Überwachung der Leuchtenfunktion
Signale schaffen Sicherheit
Während des Muting-Betriebs muss der Bediener auf die Gefahr, die durch die Überbrückung der Sicherheitsfunktion entsteht, aufmerksam gemacht werden. Speziell für diesen Einsatz sind die Muting-Lampen PITsign konzipiert. Sie leuchten, sobald der Muting-Betrieb gestartet wird.
Nicht-überwachte Muting-Lampen PIT si1.1
- nicht überwachte Muting-Lampe
- geeignet für den Einsatz mit Lichtvorhängen und -gittern PSENopt, Geräte mit zweipoligen Ausgängen, Sicherheitsschaltgerät PMUT X1P
Überwachte Muting-Lampen PITsi1.2
- Muting-Lampe
- für Anwendungen bis Kategorie 4 nach EN 954-1, bis SIL 3 nach EN/ISO 62061 bzw. bis PL e nach EN ISO 13849-1
- 2 Halbleiter-Meldeausgänge zur Warnung und Meldung bei defektem Leuchtmittel
- universell einsetzbar durch integrierte Lampenüberwachung nach BWS-Norm 61496-1/-2
LED-Muting-Lampe PIT si2.1
- nicht überwachte LED-Muting-Lampe
- z. B. geeignet für den Einsatz mit PSENopt Lichtvorhängen und -gittern, programmierbaren Steuerungssystemen PSS, Geräten mit zweipoligen Ausgängen oder dem Sicherheitsschaltgeräte PMUT X1P
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leuchtmelde-Einheit PIT si3.1
- nicht überwachte Leuchtmeldeeinheit
- Signalisierung verschiedener Betriebs- und Anlagenzustände (rotes und grünes Leuchtelement)
- Signalisierung von Prozessfehlern und Warnraumverletzungen (gelbes Leuchtelement)
Sichere Signale
Setzen Sie Muting-Lampen PITsign überall dort ein, wo eine Zugangssicherung von Maschinen oder Maschinenteilen mittels optoelektronischer Schutzeinrichtungen überwacht wird.
Dies kann beispielsweise vorkommen in:
- Maschinen- oder Roboterzellen
- Laserschweißanlagen
- Anlagen in der Automobilindustrie
Bracheneinsatz
Nutzen Sie unsere Lichtschranken PSENopt und Muting-Lampen! Sie erhalten die perfekte Lösung für Handling- und Beladestationen, bei denen kurzzeitig eine Schutzeinrichtung überbrückt wird. Alle Advanced-Lichtschranken bieten erweiterte Funktionalitäten wie Muting, Blanking und Kaskadierung. Durchläuft Material die Schleuse, wird die Lichtschranke kurzzeitig überbrückt, die Muting-Lampe geht an und verhindert, dass eine Person den Gefahrenbereich betritt. Das Zubehör reicht von Umlenkspiegeln, Schutzsäulen für den Schock-, Kollisions- und Vibrationsschutz, Schutzgehäuse IP6k9k bis hin zu Teststäben.
Unser Produktspektrum: Muting-Lampen PITsign
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]