Handbediengeräte werden eingesetzt, wenn Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen durchgeführt werden. Nutzen Sie handbetätigte Befehlsgeber, um z. B. Maschinenfunktionen bei geöffneter Schutztür von Hand zu steuern.
Handbetätigte Befehlsgeber PITjog
Mit Befehlsgebern alle Gefahren im Griff
Die Vorteile der Befehlsgeber auf einen Blick
- sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen
- einfaches Beobachten von Prozessen bei geöffneter Schutztür
- ergonomisch geformtes Gehäuse für komfortable Bedienung
Die Merkmale der Befehlsgeber
- Kunststoffgehäuse mit drei Tastern
- zwei Taster für die Zweihandfunktion, ein Taster für die Resetfunktion
- Schutzart IP50
- robustes Kunststoffgehäuse
- einfache Bedienung durch Drucktaster
- geringes Gewicht
- großer Aktionsradius dank Spiralkabel
- geschützte und sichere Aufbewahrung im Gerätehalter
Gefahren im Griff
Setzen Sie die Befehlsgeber zum Personenschutz in potentiell gefahrbringenden Situationen ein! Besonders dann, wenn in Sonderbetriebsarten einer Maschine die Wirkung von Schutzeinrichtungen ganz oder teilweise aufgehoben werden muss.
Typischerweise gehören zu den Einsatzgebieten von Befehlsgebern:
- Einrichten von Maschinen
- Servicearbeiten
- Prozessbeobachtung
- Testbetrieb
Komplettieren Sie Ihre Lösung!
Komplettieren Sie Ihre Lösung und ermöglichen Sie ein sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich Ihrer Maschine oder Anlage! Dies gelingt Ihnen mit den Befehlsgebern in Kombination mit den abgenommenen Auswerteeinheiten von Pilz:
- Zweihandbediengeräte P2HZ
- Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s6
- Sicherheitsschaltgeräte PNOZ e2.1p
- Zweihandbaustein des modularen Sicherheitssystems PNOZmulti
- Steuerungssysteme des Automatisierungssystems PSS 4000
Damit ist PITjog in jeder Branche einsatzbereit!
Unser Produktspektrum: Handbetätigte Befehlsgeber PITjog
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]