Motion Control – wissen, was Sie bewegt

Steuerungssysteme, die Ihre Anwendung nach vorne bringen

Motion Control – wissen, was Sie bewegt

Sie suchen eine flexible Lösung für Ihre Automatisierungsaufgabe? Dann liegen Sie mit Pilz Motion Control Steuerungssystemen richtig! Ob für die Synchronisierung mehrerer Achsen, Einachs-Lösungen oder sichere Antriebslösungen: Wir haben die passende Motion Control Lösung für Ihre Applikation.

Mithilfe unserer Lösungen erstellen Sie Ihr komplettes Anwenderprogramm unter IEC 61131-3 in einem Projekt: von der Standard-SPS-Funktionalität bis zu Motion Control- und CNC-Funktionen. Dadurch können Sie die verschiedensten, komplexen Aufgabenstellungen einfach und schnell umsetzen.

Flexibel einsetzbar, schnell in Betrieb nehmen

Profitieren Sie von der kurzen Inbetriebnahmezeit – dank Programmierung mit Soft SPS nach IEC 61131. Zudem unterstützt PMCprimo Master und Slave und viele Kommunikationsschnittstellen wie z. B. Modbus TCP, CAN oder Profibus DP-S. Nutzen Sie das Motion Control Steuerungssystem flexibel für vielfältige Anwendungsbereiche!

 

Neu: Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo mit EtherCAT Master und Version 3.5 der SPS

Das Motion Control Steuerungssystem PMCprimo MC (Stand-Alone) und die Motion Control Karte PMCprimo C (antriebsbasiert) ermöglichen ab sofort eine noch höhere Performance und damit Produktivität und Prozessqualität.

So profitieren Sie vom Upgrade zur Version 3.5

Durch das Upgrade zu Version 3.5 der SPS stehen Ihnen nun alle Vorteile einer objektorientierten Programmierung zur Verfügung. Zusätzlich können Sie nun dank des integrierten Echtzeit-Task (Abarbeitungszeit: 1ms) hochperformante Applikationen, wie z. B. Bahninterpolationen, umsetzen. Die übersichtlichere Oberflächenstruktur bietet sehr viel umfangreichere Möglichkeiten im Online-Betrieb und vereinfacht dadurch die Inbetriebnahme von Anlagen.

Jetzt mit Echtzeit-Ethernet

PMCprimo verfügt jetzt neu über das Echtzeit-Ethernet EtherCAT Master. Zudem unterstützt PMCprimo weiterhin die klassischen Master- und Slave- Kommunikationsschnittstellen sowie E/A-Schnittstellen.

Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo

Bedienterminals PMI 6 primo mit SPS-, Motion- und CNC-Funktionalität

PMI 607 primo

Die Steuerungssysteme PMI 6 primo verfügen über eine SPS-, Motion- und CNC-Funktionalität. Innerhalb Ihrer Anlage übernehmen sie die Automatisierung inklusive Bewegungsmanagement. Bis zu 32 Achsen können Sie nach der Art einer elektronischen Königswelle flexibel verknüpfen. Neben einfachen CNC-Aufgaben sind auch die Funktionen „Fliegende Säge“, „Querschneider“ oder „Kurvenscheibenfunktionen“  mit den Steuerungssystemen einfach umsetzbar.

Die PMI 6 primo Touchscreens sind in 7 Zoll, 12 Zoll oder 15 Zoll erhältlich. Durch die leistungsstarke Prozessor- und Speicherausstattung erhalten Sie eine leistungsfähige Plattform für Ihre Automatisierungsaufgaben.

Hohe Performance und Flexibilität mit PMCprimo

  • jederzeit erweiterbar durch modulares Konzept in Kombination mit den Servoverstärkern PMCprotego D
  • offen für Integration in bestehende Steuerungsarchitektur durch vielfältige Kommunikationsschnittstellen
  • schnelle Inbetriebnahme und einfacher Service dank durchgängiger Programmierung nach IEC 61131-3
  • vielseitig einsetzbar (von einfachen bis komplexen Anwendungen)
  • gesteigerte Fertigungsqualität und hohe Taktzahlen dank mehr Performance
  • großer Speicherplatz realisiert komplexere Applikationen
  • kompakte Lösung, da PMCprimo SPS- und Motion-Funktionalität umfasst
Hohe Performance und Flexibilität mit PMCprimo

Branchen

Unser Produktspektrum: Motion Control Steuerungssysteme

Ansprechpartner