Sichere Bremsenansteuerung (SBC)

Die „sichere Bremsenansteuerung“ liefert ein sicheres Ausgangssignal zur Ansteuerung einer externen mechanischen Bremse. Bei den verwendeten Bremsen muss es sich um so genannte Sicherheitsbremsen handeln, bei welchen ein Ruhestrom gegen eine Federkraft arbeitet. Wird der Stromfluss unterbrochen, fällt die Bremse ein. Ansteuermodule enthalten häufig eine Leistungsabsenkung bei gelüfteter Bremse, um den Energieverbrauch bzw. die Erwärmung der Bremse zu reduzieren. Je nach Risikoanalyse wird ein sicherer Bremsentest benötigt, der Fehler während des Betriebs aufdeckt. An Achsen mit hängenden Lasten kommen oft Halte- oder Betriebsbremsen zum Einsatz.

Die Funktion Sichere Bremsenansteuerung wird in der Regel zur Ansteuerung der Haltebremse verwendet, welche wiederum nach Stillstand einer Achse aktiviert wird.


Weitere Informationen:

Geräte zur Bremsansteuerung

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld