EtherCAT

EtherCAT ist ein Echtzeit-Ethernet für harte wie weiche Echtzeitanforderungen in der Automatisierungstechnik. Bei dem in der IEC-Standard IEC61158 und IEC61784 sowie in ISO 15745-4 offengelegtem Protokoll wurden die Schwerpunkte der Entwicklung auf niedrigen Jitter für exakte Synchronisierung und kurze Zykluszeiten gelegt.


EtherCAT-Geräteklassen

EtherCAT nutzt für den Datenaustausch das Master-Slave-Modell. Der Master sendet Ausgangsdaten an den Slave. Der Slave stellt dem Master die Eingangsdaten zur Verfügung. Ein EtherCAT-Netzwerk besteht in der Regel aus einem Master und mehreren Slaves.
Anwendungsbereich
EtherCAT eignet sich insbesondere für schnelle Applikationen. Typische Anwendungen sind Verpackungsmaschinen, Spritzgussmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren.


Folgende Produktgruppen verfügen über eine EtherCATSchnittstelle:

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld