CANopen

CANopen ist ein Kommunikationsprotokoll, das überwiegend in der Automatisierungstechnik und zur Vernetzung innerhalb von Fahrzeugen und komplexer Geräte verwendet wird. Als Basis für das Kommunikationsprotokoll dient das serielle Bussystem CAN (Controller Area Network), das in den frühen 1980er Jahren entwickelt wurde. Sowohl CAN als auch CANopen sind internationale Standards.


Aufbau

Der Anschluss der Teilnehmer an das CANopen-Netzwerk erfolgt meist über 5-polige open style Stecker, 5-polige M12 oder 9-polige D-Sub-Stecker. In einem CANopen-Netzwerk können maximal 127 Teilnehmer angeschlossen sein. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist im Bereich von 10 kbit/s bis 1 Mbit/s in festgelegten Stufen einstellbar. Die Länge des CANopen-Netzwerkes ist abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit.


Folgende Produktgruppen verfügen über eine CANopen-Schnittstelle:

Dezentrales E/A-System PSSuniversal - Kommunikationsmodule

Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti - Kommunikationsmodule

Konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti Mini - Kommunikationsmodule

Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti 2 - Kommunikationsmodul

Steuerungen PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi - Gateways

Steuerungssystem PMCprimo

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld