Kollisionsmess-Set PRMS für Mensch-Roboter-Kollaboration

Das Rundum-sorglos-Konzept für die Validierung Ihrer MRK-Applikationen

 Kollisionsmess-Set PRMS für Mensch-Roboter-Kollaboration

Mensch-Roboter-Kollaboration: Es gibt keinen sicheren Roboter – aber die sichere Roboter Applikation!

Die wachsende Interaktion zwischen Mensch und Roboter erfordert neue Lösungen im Bereich der Robotik. Das Pilz Robot Measurement System PRMS unterstützt Sie auf Ihrem Weg zur sicheren und normenkonformen Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) gemäß den Vorgaben der ISO/TS 15066. Mit dem Kollisionsmess-Set PRMS validieren Sie Mensch-Roboter-Applikationen, indem Sie Kraft und Druck ermitteln, die bei einer möglichen Kollision entstehen.

Dank unseres Rundum-sorglos-Konzepts arbeiten Sie stets mit dem neusten Produkt für die Kollisionsmessung. PRMS steht optional zum Kauf oder zur Miete zur Verfügung. Durch Software Updates sowie die regelmäßige Kalibrierung wird die dauerhaft normenkonforme Messung gewährleistet.

Erleben Sie das Kollisionsmess-Set PRMS in Aktion: Normenkonforme Kollisionsmessung gemäß ISO/TS 15066

Die Mensch-Roboter-Kollaboration stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit, da sich Mensch und Roboter einen gemeinsamen Arbeitsraum ohne Schutzzaun teilen.
Daher wurde zum Schutz des Werkers die Technische Spezifikation ISO/TS 15066 veröffentlicht. Gemäß ISO/TS 15066 sind bei MRK-Applikationen der Methode 4 (ohne Schutzzäune) Schmerzgrenzwerte bei einer möglichen Kollision zu berücksichtigen. Bleibt die Begegnung von Mensch und Roboter innerhalb der Grenzwerte, so ist sie normenkonform. Daher sind bei jeder Mensch-Roboter-Applikation entsprechende Messungen notwendig. Erfahren Sie mehr über PRMS im Video!

Funktionsweise des Kollisionsmess-Sets

Kraftmessung

Das Kraftmessgerät ist mit Federn und Sensoren ausgestattet, um die auf den menschlichen Körper einwirkenden Kräfte zu messen.
Die neun unterschiedlichen Federn sind mit unterschiedlichen Federkraftkonstanten ausgestattet und werden bei der Kraftmessung verwendet, um die verschiedenen Körperregionen nachzustellen.

Druckmessung

Mithilfe von Druckmessfolien wird der lokale Druck gemessen und mit den vorgegebenen Grenzwerten aus der Norm abgeglichen.
Zur Validierung und Digitalisierung der Kraftmesswerte sowie für die Erstellung von Prüfberichten steht ein komfortables Softwaretool zur Verfügung. 

Kollisionsmessung mithilfe von PRMS

Das Rundum-sorglos-Konzept

 Kollisionsmess-Set PRMS
  • Mieten oder kaufen - je nach Bedarf
  • *1-tägige praxisnahe Produktschulung
  • Kraftmessgerät PRMS
  • Druckmessfolien
  • Kompressionselemente
  • Scanner für die Auswertung der Druckmessfolien
  • ausgereiftes After Sales Package – inklusive Kallibrierung und Software Updates
  • robuster Transportkoffer

*Beim Kauf des PRMS Set ist die Produktschulung im Set inklusive. Beim Mieten des PRMS Set ist der Preis für die Produktschulung abhängig von der Miet-Dauer.

PRMS unterstützt Sie auf dem Weg zur sicheren Roboter-Applikation

  • normengerechte Messung von Kraft und Druck
  • präzise Validierung
  • praxisgerechte Anwendung
  • standardisiertes Messverfahren
  • realitätsbezogene Bewertung von Arbeitsplätzen
  • einfache Nutzung durch handliche Messelemente
  • Software mit Protokolltools – für einfache Auswertung, Visualisierung und Dokumentation
  • flexible Anpassung an Umgebungsbedingungen, z.B. durch frei zugängliche Federn

Merkmale des Kollissionsmess-Sets

PRMS im Detail
  • robuste Verarbeitung
  • hochwertige Bestandteile
  • frei zugängliche Federn
  • lizenzierte Software inkl. Protokolltools

Produktspektrum: Kollisionsmess-Set PRMS

PRMS Kollisionsmess-Set

Das Kollisionsmess-Set PRMS wird im Rahmen der Validierung von Mensch-Roboter-Kollaborationen eingesetzt und dient der Erfassung von Kraft und Druck, die bei einer möglichen Kollision entstehen. PRMS steht Ihnen zum Kauf oder zur Miete zur Verfügung.

PRMS Ersatzteile

Die Ersatzteile für das Kollisionsmess-Set PRMS umfassen neben Federn, Druckmessfolien und Kompressionselementen auch Scanner und Kalibrierblatt.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld