Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Produktive Flächenüberwachung – auch in Reihe!

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan bietet Ihnen eine zweidimensionale Flächenüberwachung mit einem Öffnungswinkel von 275 Grad und einer Schutzfeldreichweite bis zu 5,5 Metern. Dank der freien Konfiguration der Warn- und Schutzfelder sowie der Anpassung an bauliche Gegebenheiten, lässt sich der Sicherheits-Laserscanner optimal in die verschiedensten Applikationen integrieren. Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan eignet sich vor allem für die stationäre und mobile Bereichsabsicherung sowie die Zugangsüberwachung.

Nutzen Sie den PSENscan Configurator zur schnellen und komfortablen Konfiguration aller notwendigen Parameter für den Betrieb Ihrer Sicherheits-Laserscanner PSENscan!

In Verbindung mit konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti oder den Steuerungen PSSuniversal erhalten Sie eine wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

Alles im Blick – Vorteile des Sicherheits-Laserscanners PSENscan

  • großer Öffnungswinkel mit 275 Grad
  • immer die richtige Reichweite dank Gerätevarianten mit Schutzfeldreichweiten von 3 und 5,5 Metern
  • einfache Integration in die Applikation durch kompaktes Gehäuse sowie freie Konfiguration der Schutz- und Warnfelder
  • gleichzeitige Überwachung von bis zu 3 getrennten Zonen sowie Einrichtung von bis zu 70 umschaltbaren Konfigurationen
  • Reihenschaltung von bis zu 4 Scannern nach dem Master-Slave-Prinzip
  • integriertes Bediendisplay für einen direkten Informationserhalt
  • auswechselbares Speichermedium zur Übertragung der Konfiguration
  • hohe Verfügbarkeit dank Robustheit gegenüber Staub
  • einfache Montage und Ausrichtung des Scanners mit dem passenden Zubehör
Sicherheits-Laserscanner PSENscan in Reihe

Merkmale des Sicherheits-Laserscanners

Öffnungswinkel des Sicherheits-Laserscanners
  • konform und zugelassen nach EN/IEC 61496-1 (Typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d) und IEC 61508 (SIL 2)
  • Öffnungswinkel: 275 Grad
  • Reichweite: 3 bzw. 5,5 m Sicherheitszone, 40 m Warnzone
  • Reaktionszeit: 62ms
  • Schutzart: IP65
  • einfache Konfiguration mit dem PSENscan Configurator
  • Weitere Funktionen für die Light-, Master- und Slave-Variante: Muting, EDM, Override
  • Weitere Funktionen für die Master- und Slave-Variante: Restart gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen

Jetzt neu: Einfaches Übertragen der Konfiguration mit dem austauschbaren Speichermodul

Beim Austausch eines vorhandenen Sicherheits-Laserscanners gegen einen neuen, zum Beispiel nach einer Beschädigung, muss das neue Gerät wieder neu konfiguriert werden. Das bringt Zeit und Aufwand mit sich. Mit dem Einsatz unserer Sicherheitslaserscanner PSENscan ersparen Sie sich unnötigen Zeitaufwand für die erneute Konfiguration beim Austausch Ihres Geräts.

Unsere Sicherheitslaserscanner verfügen über ein austauschbares Speichermodul mit „Fast Replacement-Funktion“, auf dem Ihre Konfiguration gespeichert ist. So können Sie im Falle eines Austauschs ganz einfach die bestehende Konfiguration auf Ihr neues Gerät übertragen. Wichtig ist nur, dass es sich um dasselbe Modell handelt. Entfernen Sie dazu einfach das Speichermodul aus Ihrem alten PSENscan und setzten es in Ihren neuen PSENscan ein. Nach dem Start führt der Scanner einen Selbsttest durch und ist anschließend wieder einsatzbereit. So lassen sich Konfigurationen auch bequem vervielfältigen!

Speichermodul mit „Fast Replacement-Funktion“

Gefahrenbereiche optimal absichern – mit Sicherheits-Laserscannern

Stationäre Gefahrenbereichsabsicherung

Stationäre Gefahrenbereichsabsicherung

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan erkennen die Annäherung einer Person an eine Gefahrenbewegung. Das Betreten des Warnfeldes sorgt für ein kontrolliertes Abbremsen der Gefahrenbewegung, bei Betreten des Schutzfeldes wird sie gestoppt.

Hintertretschutz

Hintertretschutz

In schlecht einsehbaren Gefahrenbereichen erkennen die Sicherheits-Laserscanner PSENscan, wo sich Personen gerade befinden. Damit verhindern sie effektiv das Wiederanlaufen der Gefahrenbewegung.
 

Zugangsabsicherung

Zugangsabsicherung

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan sichern Zugänge zu Gefahrenbereichen optimal gegen den Zugang von Personen ab. Zudem eignen sie sich dank integrierter Muting Eingänge auch für Applikationen in denen gleichzeitig Material zu- und abgeführt wird.

Absicherung und dynamische Navigation fahrerloser Transportsysteme (FTS)

Um Menschen und Objekte vor Schaden zu bewahren, bedarf es einer zuverlässigen Absicherung fahrerloser Transportsysteme (FTS). Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan erkennt Objekte im Fahrweg des Fahrzeugs und sorgt auch bei hohen Geschwindigkeiten für höchste Sicherheit, ohne Abstriche bei der Produktivität zu machen.

Außerdem unterstützt PSENscan dank ROS (Robot Operation System) Paket die dynamische Navigation von FTS und bietet damit im Bereich der Fertigungslogistik neue Möglichkeiten. Gleich mehrere Sicherheits-Laserscanner lassen sich damit einfach und ohne zusätzlichen Programmieraufwand in die bestehende ROS-Umgebung integrieren.

Erkennung von Objekten im Fahrweg

Rundum sicher

Mit nur zwei Sicherheits-Laserscannern, lassen sich FTS rundum absichern. Die 2D-Laserscanner erkennen Objekte im Fahrweg des Fahrzeugs und sorgen so für ein rechtzeitiges Abbremsen des FTS.

 

Sichere Kurvenfahrt

Sichere Kurvenfahrt

Um auch in Kurven für einen sicheren Fahrweg zu sorgen, können verschiedene Schutz- und Warnfelder konfiguriert werden. Je nach aktuellem Fahrweg kann so auf das passende Schutz- und Warnfeld umgeschaltet werden.

Entfernungsmessung

Die Umgebung im Blick

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan messen die Entfernung von Objekten in ihrer Umgebung. Diese Informationen können für die direkte Navigation der Fahrerlosen Transportsysteme genutzt werden.

ROS Pakete für die FTS-Navigation

Mit unseren ROS (Robot Operation System) Paketen unterstützt der Sicherheits-Laserscanner PSENscan neben der produktiven Flächenüberwachung auch die dynamische Navigation von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS): alle für die Navigation notwendigen Daten stehen ROS-konform, also ohne weiteren Programmieraufwand, zur Verfügung. Damit lässt sich beispielsweise ein SLAM-Algorithmus (Simultaneous Localisation and Mapping) speisen. So werden Umgebungskarten für die dynamische Navigation erstellt und das FTS weicht zum Beispiel Hindernissen aus. Sie profitieren von einer dynamischeren und dabei sicheren Umsetzung mobiler Applikationen in Produktionsumgebungen.

Anwendungen mit dem Sicherheits-Laserscanner PSENscan können flexibel an kundenspezifische Aufgaben angepasst werden. Durch die einfache Übertragung von Scanner-Rohdaten (Messdaten) können darüber hinaus auch weitere Applikationen im Robotikumfeld realisiert werden. Pilz ROS Pakete entsprechen den Industrieanforderungen des ROS-Industrial-Consortiums und werden nach den Entwicklungsstandards von Pilz entwickelt und getestet. So können neue Software-Features schnell implementiert werden.

Flexible Lösung für Ihre Applikationen

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan bieten alleine, in Reihe oder in Verbindung mit weiteren Produkten eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Applikation.

Überwachung von bis zu 3 Sicherheitszonen

Gleichzeitige Überwachung von bis zu 3 Sicherheitszonen

Mit PSENscan können bis zu drei Sicherheitszonen gleichzeitig und unabhängig voneinander überwacht werden. Es wird nur der Teil der Anlage gestoppt, der von einer Person betreten wird. Dadurch können die Sicherheitsabstände Ihrer Anlage optimiert werden. Dies sorgt für eine gesteigerte Produktivität sowie Ergonomie Ihrer Anlage – und das bei optimaler Sicherheit.

Einfache Konfiguration dank Reihenschaltung

Einfache Konfiguration dank Reihenschaltung

Bis zu 4 Sicherheits-Laserscanner PSENscan können nach dem Master-Slave-Prinzip miteinander verbunden werden. Die Konfiguration wird dabei zentral am Master Scanner vorgenommen und an die Slaves weitergegeben. Die Stromversorgung der Slaves erfolgt ebenfalls über den Master.  

Sichere Komplettlösung

Sichere Komplettlösung


Kombinieren Sie den Sicherheits-Laserscanner mit anderen Pilz Produkten! Mit unserem vollständigen Portfolio – von der Sensorik über die Steuerungstechnik bis zur Antriebstechnik –  bieten wir Ihnen eine sichere Komplettlösung für Ihre Anwendung.

Brancheneinsatz des Sicherheits-Laserscanners

Unser Produktspektrum: Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan bietet Ihnen eine zweidimensionale Flächenüberwachung mit einem Öffnungswinkel von 275 Grad und einer Schutzfeldreichweite bis zu 5,5 Metern.

Zubehör PSENscan

Perfekt auf den Sicherheits-Laserscanner PSENscan abgestimmt: kompatibles Zubehör zur schnellen und einfachen Montage.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at