Pressemappe Jahrespressegespräch 2019

Inhaltsübersicht

Pressemeldungen:

  • Pilz 2018 mit moderatem Umsatzplus und Mitarbeiterwachstum - „Wachstum in schwierigerem Umfeld“
  • Weltweit erste sichere Radarsystem-Lösung neu im Pilz Portfolio - Sicher auch in rauesten Umgebungen!

Weitere Inhalte:

  • Reden zum Geschäftsjahr 2018 und aktuelle Themen 2019
  • Vortragsfolien
    • Pilz und ROS: Open-Source für die Service Robotik
    • Sichere konfigurierbare Kleinsteuerungen PNOZmulti 2: Weltweiter Standard
    • Sichere Sensorik: Intelligente Lösungen für die Fabrik der Zukunft
    • Konnektivität mit IO-Link Safety und OPC UA: Pilz gestaltet offene Standards
  • Hintergrundinformationen
    • Applikationen mit ROS (Robot Operating System) einfach und flexibel umsetzen - Robotik offen gestalten
    • PNOZmulti 2: leistungsstarke konfigurierbare Kleinsteuerung für effiziente und flexible Automatisierungsprojekte - Weltweiter Standard für die Sicherheit
    • Bereichsabsicherung mit zwei- und dreidimensionalen Sensoren von Pilz - Sicherheit für alle Dimensionen
    • Konnektivität mit IO-Link Safety und OPC UA: Pilz gestaltet offene Standards
  • Unternehmensprofil

Pressemeldungen / Pressenotizen

Weitere Inhalte

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld