Das Automatisierungsunternehmen Pilz zeigt auf der InnoTrans (22.–25.09.2026) in Halle 27, Stand 550, wie sichere, modulare Steuerungslösungen zur Modernisierung der Signaltechnik und Bahninfrastruktur beitragen. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen, die Pilz gemeinsam mit Kunden und Partnern weltweit erfolgreich in der Praxis umgesetzt hat. Mit Modellen von realisierten Applikationen veranschaulicht Pilz, wie sich die Digitalisierung in der Bahninfrastruktur effizient und sicher umsetzen lässt.
Ostfildern, 04.08.2026
Sichere Digitalisierung der Schiene: Pilz zeigt auf InnoTrans erprobte Anwendungen
Inhalt auf einen Blick:
- Pilz stellt auf der InnoTrans 2026 in Halle 27, Stand 550 aus
- Im Fokus: Erfolgreiche Digitalisierung der Bahninfrastruktur mit sicheren, modularen Steuerungslösungen
- Bahnsteuerungssystem PSSrail weltweit bereits auf 1.000 Streckenkilometern und an mehr als 500 Bahnübergängen im Einsatz
Mit dem sicheren und modularen Bahnsteuerungssystem PSSrail steht Systemanbietern und Integratoren eine leistungsfähige Lösung zur Verfügung, die weltweit bereits in über 1.000 Streckenkilometern und mehr als 500 Bahnübergängen im Einsatz ist. Die Bahnsteuerung ist bis SIL 4 zertifiziert und EULYNX-kompatibel. Mit ihrem modularen Aufbau ermöglicht sie eine flexible Umsetzung unterschiedlichster Anwendungsfälle – bei gleichzeitig geringen Lebenszykluskosten und erhöhter betrieblicher Sicherheit.
Offene Plattform für vielfältige Anwendungen
Anhand anschaulicher Modelle zeigt Pilz auf der InnoTrans, wie sich sichere, modulare Steuerungslösungen in bestehende wie neue Infrastrukturen integrieren lassen. Ein Schwerpunkt liegt auf sicheren Datenübertragungslösungen, die eine durchgängige und zuverlässige Kommunikation gewährleisten. Gezeigt werden unter anderem Lösungen auf Basis von Frauscher Safe Ethernet (FSE), die die sichere Vernetzung von Komponenten entlang der Strecke unterstützen. Ebenso zeigt Pilz Anwendungen für Bahnübergänge – von der Überwachung bis zur vollständigen Steuerung – sowie die Nutzung von PSSrail als EULYNX Object Controller zur Ansteuerung von Feldelementen entlang der Strecke.
Besucher erhalten einen konkreten Einblick in die Umsetzung realer Projekte und die Leistungsfähigkeit der Plattform im operativen Betrieb.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]