Ostfildern, 07.10.2025

Neue Produktvarianten für das Schutztürsystem PSENmgate von Pilz - Variantenreichtum für flexiblere Türabsicherung

Für das sichere Schutztürsystem PSENmgate von Pilz stehen ab sofort weitere Produktvarianten zur Verfügung: Eine neue Variante für mehr Bedienfunktionen und eine weitere mit optimierter Kabelführung zur schnelleren Installation. Zudem ergänzt ein Türgriff-Modul speziell für Schwenktüren das System. PSENmgate punktet damit durch mehr Bedienkomfort und einen flexibleren Einbau. Die neuen Varianten des Schutztürsystems schließen so weitere Anwendungsfelder – z.B. für die Verpackungstechnik, im Maschinenbau oder bei Roboterapplikationen – ein.

Damit weitet PSENmgate die Möglichkeit aus, individuelle Sicherheitskonzepte zur Zugangsabsicherung passgenau umzusetzen.

Mehr Bedienkomfort für umfangreichere Anwendungen
Eine neue Variante PSENmgate mit längerem Gehäuse hat Platz für mehr Bedienelemente wie beispielsweise Drucktaster und beleuchtete Taster oder Schlüsselschalter. Damit eignet sie sich idealerweise für Anwendungen, die umfangreiche Bedienfunktionen an der Schutztür benötigen. On top: Diese Produktvariante bietet über die vier Taster hinaus auch einen integrierten Not-Halt sowie optional eine Fluchtentriegelung.

Kabelwege optimieren
Dazu kommen Varianten mit einem nach oben angelegten Kabelabgang, durch den sie sich der jeweiligen Maschinenumgebung anpassen lassen. Damit sind sie in bestehende Anlagen flexibel integrierbar. Gleichzeitig vereinfacht diese Variante die Verdrahtung und in Folge die Montage. Optimierte Kabelwege und reduzierte Zeiten für die Installation sind das Ergebnis. Anwender profitieren durch eine schnellere Inbetriebnahme von Schutztürabsicherungen an Maschinen. Durch den codierten Betätiger ist zudem ein hoher Manipulationsschutz gegeben.

Zusätzlich zu den bestehenden Türgriffen für Schiebetüren ergänzt eine neue Türgriffvariante das Schutztürsystem: Der speziell für Schwenktüren optimierte neue Türgriff steht in zwei verschiedenen Größen zur Verfügung und macht den Einbau flexibel. Anwender erhalten so durch die Kombination aus Schutztürsystem PSENmgate und Türgriff eine individuell anpassbare Lösung für Schwenktüren.

Für das sichere Schutztürsystem PSENmgate von Pilz stehen ab sofort weitere Produktvarianten zur Verfügung. Mit diesen lassen sich individuelle Sicherheitskonzepte zur Zugangsabsicherung passgenau umsetzen und weitere Anwendungsfelder abdecken. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Für das sichere Schutztürsystem PSENmgate von Pilz stehen ab sofort weitere Produktvarianten zur Verfügung. Mit diesen lassen sich individuelle Sicherheitskonzepte zur Zugangsabsicherung passgenau umsetzen und weitere Anwendungsfelder abdecken. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Für das sichere Schutztürsystem PSENmgate von Pilz stehen ab sofort weitere Produktvarianten zur Verfügung. Mit diesen lassen sich individuelle Sicherheitskonzepte zur Zugangsabsicherung passgenau umsetzen und weitere Anwendungsfelder abdecken. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld