Auf der Messe Innotrans (24.-27.09.2024) zeigt das Automatisierungsunternehmen Pilz innovative Steuerungslösungen für die digitale Schiene. Highlight ist das neue sichere und modulare Bahnsteuerungssystem PSSrail, das Pilz in Berlin erstmals vorstellt. Systemanbietern und Integratoren steht jetzt eine Plattform bereit, um ihre Digitalisierungsprojekte schnell und maßgeschneidert umzusetzen. Damit treibt Pilz die Digitalisierung des Schienenverkehrs voran. Besucher können an verschiedenen Demonstratoren die Konfiguration und die Einsatzmöglichkeiten des Bahnsteuerungssystems erleben. Pilz stellt aus in Halle 27, Stand 550.
Ostfildern, 01.08.2024
Pilz stellt auf der Innotrans 2024 in Halle 27, Stand 550 ein neues Bahnsteuerungssystem PSSrail vor - Innovative Digitalisierungslösung live erleben
Lösungen von Pilz für die digitale Schiene umfassen unter anderem den Einsatz des Steuerungssystems PSSrail als Object Controller, den digitalen Fernzugriff auf Stellwerke, die Steuerung und Überwachung von Bahnübergängen oder von elektrisch ortsgestellten Weichen. Das Steuerungssystem ist kompatibel mit dem neuesten EULYNX-Standard und ermöglicht somit die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in der Eisenbahninfrastruktur.
Live-Demo für Object Controller
Stellvertretend für die vielfältigen Einsatzgebiete des neuen Bahnsteuerungssystems zeigt Pilz auf der Innotrans die Anwendung als Object Controller: Die Steuerung von Pilz übersetzt die digitalen Steuerbefehle aus den Stellwerken in Signale für gleisseitige Komponenten. Pilz zeigt auf dem Messestand das Zusammenspiel von Steuerungstechnik mit Signaltechnik des Pilz-Partners Pintsch.
Digitalisierungslösungen selbst konfigurieren
Das neue Bahnsteuerungssystem PSSrail besteht neben der Hardware auch aus einem Software-Suite zur Programmierung oder Konfiguration von Anwenderprogrammen. In einer Programmbibliothek sind bahnzertifizierte Funktionsblöcke hinterlegt und ermöglichen eine einfache und schnellere Implementierung. Mit PSSrail reduzieren Systemanbieter und Integratoren den zeitlichen und technischen Aufwand für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten signifikant. Auf der Innotrans können Besucher auf dem Messestand von Pilz selbst an einer Software-Demo die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Konfiguration individueller Lösungen testen.
Pilz auf der Innotrans 2024: Halle 27, Stand 550
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]