Das Automatisierungsunternehmen Pilz stellt auf der Fachmesse FACHPACK (24.9. – 26.9.2024) Lösungen für die Verpackungsbranche vor, die Safety und Industrial Security gleichermaßen abdecken. Zu den Pilz-Highlights in Nürnberg gehören die flexiblen Sensoriklösungen PSEN. Im Fokus stehen hierbei die sichere Zuhaltung und die Überwachung von Schutztüren an Maschinen und komplexen Anlagen. Das sichere Identifikations- und Zugangsmanagement I.A.M (Identification and Access Management) inklusive Security ist weiterer Schwerpunkt. Darüber hinaus können sich Standbesucher über die Pilz-Dienstleistungen zur Maschinensicherheit informieren.
Ostfildern, 23.07.2024
Pilz auf der FACHPACK 2024, Halle 3c, Stand 3c-411 - Mit Safety und Security sicher Verpacken
Besucher erfahren mehr zum maßgeschneiderten Pilz-Support. Dieser unterstützt von der Risikobeurteilung bis zur Sicherheitsvalidierung entlang des gesamten Lebenszyklus von Verpackungsmaschinen.
Mit dabei hat Pilz auch die TÜV-SÜD-zertifizierte, automatisierte Lösung für die sichere Überwachung der Kartonagenzufuhr. Am Messemodell zeigen Experten, wie diese wirtschaftliche Lösung Zeit und Kosten optimiert.
Sichere Sensorik für „sichere“ Gefahrenbereiche
Die sichere Überwachung von Schutztüren und Gefahrenbereichen ist an Verpackungsmaschinen ein Muss für eine hohe Produktivität. Am Messemodell „Schutztürturm“ erfahren Besucher anschaulich, wie sich dies über Sicherheitszuhaltungen von Pilz als Komplettpaket mit passender Steuerungstechnik effizient umsetzen lässt. Dafür hat das Automatisierungsunternehmen u.a. seine neuesten Sicherheitszuhaltungen PSENmlock mini und PSENslock II mit auf dem Stand. Zudem erläutern die Pilz-Experten am Messemodell, wie sich Zu- und Abführprozesse mit den Sicherheitslichtgittern PSENopt II wirtschaftlicher gestalten lassen.
Zugangsmanagement – safe und secure
Wie intelligente Identifikations- und Zugangssysteme an Verpackungsmaschinen Manipulation verringern, ist weiteres Thema. Pilz hat hier sein umfassendes Zugangsmanagement für Verpackungsmaschinen I.A.M. im Gepäck. Unter anderem präsentiert das Unternehmen, wie mit PITmode fusion als Teil des I.A.M. ein sicherer und securer Zugang sowie eine sichere Betriebsartenwahl in einem System realisiert werden können. In Nürnberg zeigt der Experte für die sichere Automation zudem, wie die digitale Wartungssicherung im I.A.M.-Portfolio – „Key-in-pocket“ gleichermaßen die Anforderungen der Safety (Schutz vor gefährlichen Wiederanlauf) wie auch der Industrial Security (Schutz vor Manipulation bei Wartungsarbeiten) flexibel löst.
Pilz stellt aus in Halle 3c, Stand 3c-411 auf dem Gemeinschaftsstand des Packaging Valley aus.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]