03.06.2019

Mensch-Roboter-Kollaboration 4.0: Normenkonforme MRK mit dem Kollisionsmess-Set PRMS

Das Kollisionsmess-Set PRMS, Pilz Robot Measurement System, dient der Kraft- und Druckmessung zur Validierung von MRK-Applikationen nach Methode 4 der ISO/TS 15066. PRMS gibt es jetzt aufgrund der hohen Kundennachfrage auch zum Kauf - zusätzlich zum bewährten Mietkonzept!

PRMS bietet Ihnen zahlreiche Vorteile: Anhand der dazugehörigen Software PRMS Assistant können Sie die Messwerte von Kraft und Druck komfortabel auswerten. Das Gesamtpaket beinhaltet eine eintägige Schulung, in der neben der Erläuterung des Messsystems und der Normenlage auch der praxisgerechte Umgang vermittelt wird. Zudem beinhaltet das Rundum-sorglos-Konzept die Wartung und Kalibrierung sowie Software Updates für PRMS. Mit den neuen Kompressionselementen aus Silikon ist das Messgerät jetzt noch handlicher und bildet die Shore-Werte aus der ISO/TS 15066 ab.

Unser Experte für Consulting Services Robot Safety erklärt Ihnen im Video, wie Sie PRMS einsetzen und welche Vorteile Sie haben.

Zum PRMS Video

Kollisionsmess-Set PRMS im Betrieb
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld