Presler için güvenilir emniyet teknolojisinin yalnızca esnek ve güçlü olması yetmez, bu teknoloji ekonomik de olmalıdır. Preslerinizi emniyetli şekilde donatmanıza ve güçlendirmenize yardımcı olabiliriz ve emniyetli şekilde çalıştırmanızı sağlayabiliriz. Şekil verme teknolojisi alanında deneyimli bir iş ortağı olarak Pilz, makine yaşam döngüsü boyunca yeni tasarım ve yenileme sürecinde size kılavuzluk ederek pres emniyetini sağlamanıza yardımcı olabilir.
Presler
Emniyet ile ilgili ekipman, presleri yükseltilme ve çalıştırma
Pres emniyeti için yeni EN ISO 16092 standart serisi!
EN ISO 16092 standart serisi dört bölümden oluşur. 1. Bölümde tüm presler için geçerli olan emniyet konuları açıklanır. 2. Bölümde mekanik presler, 3. Bölümde hidrolik presler ve 4. Bölümde de pnömatik presler ele alınır. Makine Direktifi uyarınca, presler kısmen Ek IV’e tabidir. Başka bir deyişle, presler, esasen uyumlaştırılmış EN standartlarını temel alan özel bir uyumluluk prosedürünün geçerli olduğu “tehlikeli makineler” sınıfında yer alır. EN ISO 16092 Bölüm 1 ve Bölüm 3, Mart 2019’dan beri uyumlaştırılmıştır. Bu geçiş dönemi, EN 692 ve EN 13736 için Eylül 2021’de; EN 693 içinse Mart 2021’de sona erecektir.
- EN ISO 16092-1: Takım tezgahları emniyeti - Presler - 1. Bölüm: Genel emniyet gereklilikleri
- prEN ISO 16092-2: Takım tezgahları - Preslerin emniyeti - 2. Bölüm: Mekanik presler. Önceki: EN 692
- EN ISO 16092-3: Takım tezgahları emniyeti - Presler - 3. Bölüm: Hidrolik presler için emniyet gereklilikleri. Önceki: EN 693
- prEN ISO 16092-4 Takım tezgahları - Preslerin emniyeti - 4. Bölüm: Pnömatik presler. Önceki EN 13736.
Temel değişiklikler
- Ayrı ayrı emniyet işlevlerinin düzeyi, hala bir süre önce yürürlükten kaldırılan EN 954-1’e göre tanımlanmış durumdaydı. Geçerli standart serisi, EN ISO 13849-1 ile uyumlu olması gereken performans düzeyiyle birlikte gereklilikleri içeriyor.
- Tehlikeli hareketlerin başlatılmasıyla ilgili sürücü tipi, tamamen gözden geçirildi ve erişilebilirlik bakımından yeniden değerlendirildi.
- Gürültü ölçümü belirtimleri yeniden düzenlendi.
- Bu standart serisi, sürücü tipinden bağımsız bir genel bölüm ve standardın prese özel bölümleriyle yayımlandı.
Pres emniyeti konusunda Pilz size ne sunabilir?
- Pres emniyeti konusunda 25 yılı aşkın deneyim
- Avrupa DIN ayna komitesi üyeliği (ilgili geçerli standart konuma doğrudan erişimle)
- Her tür pres için emniyet çözümleri (risk değerlendirmesinden uluslararası uyumluluğa kadar uzanan hizmetlerimizle)
- İlgili makinelerde karmaşık teknik değerlendirmelerin ve önlemlerin uygulanması
- Pres yenileme ve yeni makine işi
- Tam pres kontrolörlerinin uygulanması: yeni presler ve mevcut tesislerin yenilenmesi için
- Ürünler: PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler ve preslerin emniyetli kontrolü için özel modüller ve yazılım modülleriyle PSS 4000 otomasyon sistemi.
Emniyetli presler – PNOZmulti 2 yapılandırılabilir küçük kontrolörler sayesinde
PNOZmulti 2, modüler emniyet kontrolörleridir: Çeşitli uygulama seçenekleri için iki temel birim ve birçok genişletme modülü vardır. Serbestçe yapılandırılabilen yazılım aracı sayesinde bu küçük kontrolörler kolayca uygulanabilir. Hem donanım hem de gerekli yazılım işlevlerini doğrudan bu araçta yapılandırabilirsiniz.
Mekanik presleri izlemek için çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü PNOZ m EF 8DI2DOT’yi geliştirdik. Bu modül, emniyet vanalarının yanı sıra çift kutuplu anahtarlama gerektiren diğer aktüatörleri de harekete geçirmek için kullanılır. PNOZ m EF 8DI2DOT’de iki emniyet çıkışı ve sekiz dijital giriş vardır ve bunlar için bir filtre süresi yapılandırılabilir. Yaklaşık 3 ms düzeyindeki kısa döngü sürelerinden ve 8 ms’nin altındaki hızlı tepki sürelerinden yararlanın. Pres emniyet işlevleri, PNOZmulti Configurator’daki onaylanmış pres bloklarıyla hızlı ve kolayca yapılandırılabilir!
İster yeni bir pres ister pres yenilemesi olsun, 22,5 mm genişliğiyle yeni pres modülü, kontrol dolaplarının tümüne sığar!
Her tür pres için emniyet çözümleri ve konseptleri
Manuel olarak çalıştırılan tek iş istasyonundan tamamen otomatik pres hattına kadar tüm pres tipleri için çözümler sağlayabiliriz. Pres teknolojisiyle ilgili özel gereksinimler için Pilz, PSS 4000 otomasyon sistemiyle birlikte çalışarak presin hem üretkenliğini hem de emniyetini artıran bir elektronik döner kam düzeni geliştirmiştir. Özellikle abkant presler için, PSENvip kamera tabanlı koruma ve ölçüm sistemiyle son derece verimli bir çözüm sunabiliriz.
Yenileme – Eski preslerin üretkenliğini artırın
Pres yenilemeler gerektiği gibi planlanıp uygulandığında, uzmanlarımız eski modelleri bile en yeni elektrik, kontrol ve emniyet teknolojisiyle donatabilir. Örneğin, eksantrik veya hidrolik presler, sağlam tabanları ve güçlü mekanik özellikleri sayesinde uzun hizmet ömrüne sahiptir. Yenilemenin ardından 10 ila 20 yıl daha pres emniyeti, üretkenliği ve kalite gereksinimlerini karşılayabilirler.
Pres emniyetinin avantajları
Pres emniyeti çözümümüz
- İnsan ve makine emniyeti sağlamanın yanı sıra yüksek kullanılabilirlik ve esneklik
- Optimize edilmiş çalışma uygulamaları ve en yeni kontrol ve sensör teknolojisiyle daha yüksek üretkenlik
- Azaltılmış durma ve kullanım dışı kalma süreleri
- Makine yaşam döngüsünün tamamını kapsayan hizmetler: risk değerlendirmesi ve CE sertifikasyonundan özel kullanıcı eğitimine kadar
- Uluslararası norm ve standartlara uygun onaylanmış emniyet konseptleri.
Takım tezgahlarınız için emniyet çözümleri ve konseptleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
İndirilenler
Pres ve metal işleme hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi için broşürlerimizi okuyun. Burada, pres ekipmanları, yenileme ve çalıştırma bakımından sunabileceğimiz çözümleri keşfedebilirsiniz.
İndirilecek broşür: "Emniyet ile ilgili ekipman, presleri yükseltilme ve çalıştırma"
Hala sorularınız mı var? Yapmanız gereken tek şey bizimle iletişime geçmek!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334