myPNOZ - yeni, modüler emniyet rölesi

Yeni myPNOZ modüler emniyet rölesi, parti boyutu 1’de sizin gereksinimlerinize göre özel olarak üretilir. Uygulamada esneklik sağlayan ve iyi düşünülmüş özelliklere sahip olan bu kullanımı kolay cihaz, emniyet fonksiyonlarınızın güvenilir şekilde izlenmesini sağlar.

Emniyetinizi oluşturun

  • Bireysel
  • İhtiyaca uygun
  • Kolay

myPNOZ Creator'ı başlatın

myPNOZ Creator hakkında daha fazla bilgi

 

myPNOZ modüler emniyet rölesi

myPNOZ - hızlı bir genel bakış

Kazanan...

myPNOZ ürünü ile GIA logosu

Alman İnovasyon Ödülü

Alman İnovasyon Ödülü tüm endüstriyel sektörlerde, önceki çözümlere kıyasla öncelikli olarak kullanıcı odaklılıkları ve katma değeri ile fark yaratan ürünleri ve çözümleri ödüllendirir. Sonuçta: Geleceği şekillendiren ve hayatı iyileştiren yenilikler tüm sektörlerde bulunabilir. Bazen ilk bakışta görürsünüz ancak çoğu zaman fark etmezsiniz. Alman İnovasyon Ödülü'nün değiştirmek istediği şey budur. Muhteşem başarıları geniş bir kitlenin görebilmesini sağlar.

Jüri, endüstri, bilim, kurumlar ve finans alanlarından bağımsız, disiplinler arası uzmanlardan oluşur.

Yeni modüler emniyet rölesi myPNOZ, özel inovasyon seviyesiyle jüriyi ikna etti ve "Elektronik Teknolojileri" kategorisinde 2021 yılının kazananı ilan edildi!

Red Dot logosu

Red Dot Ödülü

Yaklaşık 20.000 başvuru ile Red Dot Tasarım Ödülü, dünyanın en büyük tasarım yarışmalarından biridir. Ödüllere, bağımsız uzmanlardan oluşan Red Dot Jürisi karar veriyor. Bu yıl 23 ülkeden gelen 48 kişiden oluşuyor.

Uluslararası jüri, bu kalite işaretini yalnızca olağanüstü tasarım sergileyen ürünlere verir. Her şeyden önce jüri, parti boyutu 1'de pazar ihtiyacına uygun emniyet sunan ilk modüler emniyet rölesi olan myPNOZ'un pratik esnekliğine ikna oldu.

"Kazanan ürünler derin yaratıcılık sergiliyor. "Form ve işlevsellik açısından hala sizi şaşırtan tasarımların olması hem dikkat çekici hem de övgüye değer" diyor Red Dot'un kurucusu ve CEO'su Profesör Dr. Peter Zec.

Modüler emniyet rölenize götüren üç adım

myPNOZ ‘Siz tasarlayın’ simgesi

Siz tasarlayın

Kullanımı kolay myPNOZ Creator ile, siz sadece istediğiniz myPNOZ tasarımını oluşturursunuz. Siz gereken emniyet fonksiyonIarını seçtikten sonra myPNOZ Creator ideal donanımı hazırlar. Simülasyon fonksiyonunu kullanarak konfigürasyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir sorun yoksa istediğiniz myPNOZ’u birkaç tıklama ile sipariş edebilirsiniz.

  • Özelleştirilmiş
myPNOZ ‘Biz üretelim’ simgesi

Biz üretelim

Her myPNOZ, kendi konfigürasyonunuza göre bizim tarafımızdan parti boyutu 1’de ihtiyacınıza uygun olarak üretilir ve önceden monte edilir. Ayrıca, parametreleri de teknik özelliklerinize (örneğin, geçerli olan başlangıç türü veya zaman gecikmesiyle ilgili) uygun olacak şekilde ayarlarız. Modüler röleniz sistem testinin ardından size gönderilir.

  • İhtiyaca uygun
myPNOZ ‘Siz kurun’ simgesi

Siz kurun

myPNOZ hızlı ve kolayca kurulur. Kullanıma hazır myPNOZ'unuzu "tak ve çalıştır için hazır" olarak alırsınız. Devreye alma için herhangi bir yazılım gerekmez. Ayrıca, kablolama bağlantıları için harcanan zaman ve çaba da önemli ölçüde azaltılmıştır.

  • Kolay

Ürün özellikleri

Özel olarak tasarlanmış emniyeti ve akıllı ürün özellikleri modüler emniyet rölesinin ikna edici özellikleridir. Bir ana modül ve en fazla sekiz adet genişletme modülünden oluşur ve acil durdurma, emniyet kapıları, emniyet ışık bariyerleri, çift el IIIA/C kontrolleri ve etkinleştirme anahtarları gibi 2-16 giriş fonksiyonunun emniyetli izlemesini sağlar.

  • Ana modülü kullanan daha yüksek seviyeli emniyet fonksiyonu ve güç kaynağı
  • Dört giriş modülü, dört çıkış modülü ve dört giriş/çıkış modülü kullanılabilir
  • Makine parçalarının bağımsız emniyet bölgelerinde izlenmesi
  • Modüller VERİ YOLU konektörü üzerinden bağlanır
  • Her bir giriş modülü için iki emniyet girişi, seçenek olarak AND/OR bağlantılı
  • Zaman gecikmeli/gecikmesiz röle veya yarı iletken çıkışlı çıkış modülleri
  • Kurulduğunda modül genişletme ve değiştirme
  • LED ekran üzerinden arıza teşhisi

myPNOZ kullanmak için beş neden

‘Maliyetleri azaltın’ simgesi

Maliyetlerinizi azaltırsınız
- ihtiyacınız olana para ödeyin

Çok sayıda modül arasından yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonIara sahip olan modülleri seçersiniz (veya bunları myPNOZ Creator seçer). Gereksinimleriniz değişirse istediğiniz zaman myPNOZ’da değişiklik yapabilir ve myPNOZ’u genişletebilirsiniz; bu da size maksimum esnekliği sağlar.

‘Zamandan tasarruf edin’ simgesi

Siz zamandan tasarruf edersiniz
– hızlı ve kolay devreye alma

myPNOZ çözümünüzü önceden monte edilmiş, ayarlanmış ve test edilmiş olarak teslim ederiz. "Tak ve çalıştır" olarak devreye almaya hazır; hiçbir ek yazılım veya karmaşık kablolama gerektirmez.

‘Kullanılabilirliği artırın’ simgesi

Siz tesisinizin kullanılabilirliğini artırırsınız
– gereken yerde kapatın

myPNOZ, tesis bölümlerini birbirinden bağımsız olarak ayrı emniyet bölgelerinde izlemenize olanak sağlar. Giriş fonksiyonIarı arasındaki OR bağlantıları da bir seçenek olarak uygulanabilir.

‘Arıza önleme’ simgesi

Siz arızaları önleyin
- programlama bilgisi gerekmez

Gereken emniyet fonksiyonIarını myPNOZ Creator’da siz tanımlarsınız. myPNOZ Creator, ideal donanımı ve karşılık gelen modül sırasını otomatik olarak seçer.

‘Az yer kaplayan’ simgesi

Siz yerden kazanırsınız
– daha az modül ve dar enli tasarım

Her bir giriş modülü iki emniyetli giriş fonksiyonunu izler ve bu da daha az modüle ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir. Üstelik, myPNOZ’daki 12,5 mm veya 17,5 mm'lik dar genişlikler ikna edici özelliklerdir.

myPNOZ broşürü

Bu yüzden hemen myPNOZ’a yatırım yapmalısınız!

myPNOZ modüler emniyet röleleri, ihtiyaca uygun emniyet çözümlerini kolay, esnek ve maliyet verimli bir şekilde sağlar. Ürünün temel avantajları ve yenilikçi çevrimiçi araç olan myPNOZ Creator burada sizin için özetlenmiştir.

Broşürü indirin!

myPNOZ modüler emniyet rölesi nasıl kullanılır

Amacınız ister sadece iki emniyetli giriş fonksiyonuna sahip küçük bir uygulamayı ister 16 adede kadar giriş fonksiyonuna sahip büyük uygulamaları korumak olsun.
Modüler myPNOZ rölesi çok çeşitli uygulamalar için uygundur ve otomatikleştirilmiş tesislerin hemen hemen hepsinde kullanılabilir.

Kullanım kolaylığı ve modüler tasarımı, bu modüler rölenin her zaman esnek bir şekilde uyarlanabilir ve genişletilebilir olmasını sağlamaktadır.
myPNOZ’un özellikleri ve olası kullanımları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için uygulama videomuzu izleyin.

myPNOZ emniyet rölenizi şimdi tasarlayın!

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334