Emniyetli radar sistemleri

Radar sistemleri ile emniyet koruma alanı izleme

Pilz’den radar sistemi

Radar sistemleri ile optik sensörler limite ulaştığında bile koruma bölgelerini emniyetli bir şekilde izleyebilirsiniz. Duyarsızlıkları sayesinde toz, kir, yağmur, ışık, kıvılcım veya şok gibi dış etkenlere karşı mükemmel bir şekilde korunurlar. Sonuç olarak, özellikle dış mekanlarda, ağır sanayide veya ahşap işlerinde kullanım için uygundurlar.

Radar sistemlerini Pilz’in emniyetli kontrol teknolojisi ile birleştirin ve uygulamanız için eksiksiz ve tek elden bir çözüme kavuşun!

Ürün serimiz: Emniyetli radar sistemleri

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334