Pilz, "Emniyet Elçisi" olarak dünya çapında güvenilir bir ortaktır. Müşterilerimizin başarısını güvence altına almak için küresel olarak üretimin tüm aşamalarında yüksek standartlara ve üstün kaliteye güveniyoruz. Bileşenlerimiz ve sistemlerimiz dünya çapında sertifikalara ve onaylara sahiptir. Bu, proje içinde maliyetli yeniden ayarlamaları önler, satış ve ihracat fırsatlarınızı artırır.
Pilz'de kalite
DIN EN ISO 9001'e uygun Kalite Yönetim Sistemi
Kalite yönergeleri
Entegre Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili harici ve dahili etkileyen faktörler, sürekli değerlendirmeye tabidir. Burada önemli olan, müşteri gereksinimlerini ve yürürlükteki yasal ve resmi standartları karşılamak ve böylece müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmek için her zaman yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunma kabiliyetini etkileyen harici ve dahili sorunlardır.
Süreç odaklı KY sistemi, tüm temel operasyonel süreçleri destekler ve irdeler. Arayüzler ana hatlarıyla belirlenir, uygulama sorumlulukları kontrol edilir ve dahili denetimlerle izlenen etkinlikleri ile görevler tanımlanır. Belgelendirilen süreçlere göre müşterilerimizle birlikte, müşterilerimizin yüksek kaliteli en ileri teknolojiyle desteklendiklerinden emin olmak isteriz.
Süreç performanslarının sürekli iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir. Bunu, sürekli prosedür analizi ve her şirket çalışanında (devamlı) kalite farkındalığının geliştirilmesi ile güvence altına almaya çalışırız. Çalışanlar tarafından önerilen iyileştirmeler kullanılabilirlik açısından kontrol edilip değerlendirilir ve genel değerlendirme pozitif olursa şirketin mevcut süreçlerine dahil edilebilir. Sonuç ise sürekli bir planlama, eylem, izleme ve iyileştirme döngüsüdür:
- PDCA döngüsü (Planla-Yap-Kontrol Et-Eyleme Geç).
Tehditlere ve fırsatlara düşünceli ve bilinçli yaklaşım ile ileriye dönük, risk tabanlı düşünme, istenmeyen olayların olmasını önlemeyi amaçlamaktadır.
Ek sertifikalar
Üretim tesisi test edilir ve sürekli izlenir
TÜV Süd, Pilz üretim tesislerinde üretilen ürünlerin yanı sıra üretimde kullanılan iş ekipmanı ve önlemlerin yüksek kaliteli elektronik ürünler üretmek için uygun olduğunu onaylamıştır. Bunu başarmak için teknik ve organizasyonel açıdan üretim tesislerinin tutarlı üretim kalitesi ve kaliteli ürünler imal etmeyi garanti edecek şekilde kurulduğunun ve yönetildiğinin kanıtlanması gerekiyordu. TÜV Süd test işareti ekleme izni, TÜV Süd onaylı kuruluşu tarafından düzenli olarak denetlenen ve izlenen katı koşullara tabidir.
Geliştirmeye Yönelik Sertifikalı Fonksiyonel Emniyet Yönetimi (FSM)
Pilz'in geliştirme departmanı, EN IEC 61508 gereksinimlerini karşılayan katı koşullara ve teknik özelliklere (Functional Safety Management (Fonksiyonel Emniyet Yönetimi)) bağlı bir yönetim sistemine uygun olarak çalışır.
FSM, TÜV tarafından sıkı standartlarda test edilmiş ve bir sertifika ile onaylanmıştır. Temel süreçler ve önlemler sıkı bir yıllık teste tabidir.
Mühendislik süreçlerine yönelik Sertifikalı Fonksiyonel Emniyet Yönetimi (FSM)
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern'deki mühendislik projeleri, EN IEC 61508-1 ve EN ISO 13849-1'e uygun olarak yapılandırılmış Fonksiyonel Emniyet Yönetimi sürecine uygun şekilde yürütülür ve TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılır. Temel süreçler ve önlemler de yıllık denetim sürecine tabidir.
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pilz iştirakleri ya doğrudan TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılır ya da belirtilen gereksinimlere uygun olarak hareket eder. İç denetimler sürekli olarak uluslararası standart haline getirilmiş bir prosedürü garanti eder.
Korumalar ve makine emniyeti denetiminde ortağınız
Pilz - Korumalar ve makine emniyetinin denetiminde ortağınız
Pilz GmbH and Co. KG, Ostfildern, ISO IEC 17020 uyarınca DAkkS tarafından akredite edilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu işletmektedir. Bu nedenle hizmetimiz objektiflik ve yüksek makine kullanılabilirliği anlamına gelir.
Denetim raporu tartışmaya açıktır. Denetimden geçilirse makineye Pilz kalite mührü verilir.
Akredite EMC test laboratuvarı
2004 yılından bu yana Pilz, DAkkS (Alman Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen bağımsız bir test laboratuvarı işletmektedir. Bu, Ostfildern'deki Pilz GmbH & Co. KG'nin elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve elektrik emniyeti (çevresel denetimler) alanlarında testler yapmaya yetkili olduğunu ve şirketin dünya çapında kabul gören ISO 17025'e uygun test raporları oluşturma yeterliliğine sahip olduğunu doğrulamaktadır.
EMC test laboratuvarı akreditasyonu
EX koruma sertifikasyonu (ATEX)
Pilz, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX) kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemler için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2014/34/EU sayılı Direktifi Ek IV gereksinimlerini karşılayan bir kalite güvence sistemi uygulamaktadır.
Ayrıntılı bilgi
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334