Otomasyon uzmanları olarak, rüzgar türbinlerine ilişkin tüm emniyet fonksiyonlarını izlemek üzere ölçeklendirilebilir bileşenler ve sistemler sunuyoruz. Endüstriyel otomasyon alanında edindiğimiz yıllara dayanan deneyimlerimiz bir rüzgar türbininin gereksinimlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki sayısız rüzgar türbini üreticileri için çözümler sektöre özel olarak oluşturulur ve Pilz bunu sonuna kadar savunmaktadır.
Rüzgar enerjisi
Rüzgar türbinlerinin emniyetli ve verimli otomasyonu
Rüzgar türbinlerinin emniyetli ve verimli otomasyonu
Rüzgar türbinleri sürekli çalıştırmadan dolayı son derece farklı iklimsel ve çevresel etkilere maruz kalır. Bu süreçte etkin şekilde çalışmaları gerekir ve yüksek bir kullanılabilirlik seviyesi garanti edilmelidir. Düşük kesinti süreleri elde etmek için türbin aşırı yüklemeye karşı korunmalıdır.
Rüzgar türbinlerinin emniyetine yatırım yapmak yalnızca ekonomik getiri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bakım personelinin korunmasını da sağlar. Rüzgar türbinleri Makine Directifi (2006/42/EC) ve IEC 61400 gibi uluslararası standartlara ve direktiflere tabidir.
Güvenli otomasyon - Değerli bir yatırım:
- Yeni ve mevcut rüzgar türbinleriniz için ölçeklenebilir ve emniyetli otomasyon çözümü uygulayın
- Üretim sırasında normatif gereksinimlere uygun
- Kıyı ve deniz türbinlerinizin otomasyonu için maksimum standartlaştırma sağlayın
- Çalıştırma ve bakım ile kurulum çalışmaları sırasına kaza riskini azaltın
Rüzgar türbininize özel olarak tasarlanan emniyet ve otomasyon çözümü kullanın. Özel emniyet konseptinizi oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.
Rüzgar türbinlerinin emniyetli ve verimli otomasyonu: Standart uyumlu hız izleme
Emniyet iş ortağınız Pilz, rüzgar enerjisinde hali hazırda kanıtlanmış güvenilir bileşenler ve çözümler sunuyor. Bu şekilde emniyet sistemlerimizin basit entegrasyonundan, uzak tanılama seçeneklerinden, uzak bakım ve dayanıklı ürün tiplerinin avantajından faydalanabilirsiniz. Makine Direktifi (2006/42/EC), IEC 61400 ve Germanischer Lloyd tarafından yayımlanan kılavuzlar gibi uluslararası düzenlemeleri karşılayan, dünya çapında kullanım için sertifikalı çözümler (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) sunuyoruz.
Pilz çözümleri, özellikle standartlara uyumlu hız izleme söz konusu olduğunda net fayda sağlar. Rüzgar türbinlerinde standartlara uyumlu hız izleme uygulanırken tercih edilebilecek çeşitli seçenekler vardır. Kontrol sistemleri çeşitli kodlama birleşimleri için ölçeklenerek PL d ve PL e'ye kadar emniyet seviyeleri elde edilebilir.
İzlenebilecek özellikler arasında:
- Emniyetle ilgili tüm tesis değerleri ve durumları
- Pervane ve jeneratör şaftının aşırı hızlanması, kırık emniyet pimi
- Pervane kanadı ayarlama (yalpalama) ve rüzgar yönü izleme sistemi (azimut)
- Kule ve sepette acil durum durdurma düğmesi
- Sıcaklık, basınç, titreşim gibi tesis değerleri veya tesis koruması için elektriksel değişiklikler
Pilz farklı boyutlardaki tüm türbinler için ölçeklenebilen çözümler sunar. Mevcut rüzgar türbini broşürü rüzgar türbinlerinin emniyetli otomasyonu için gereken tüm ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgiler içerir.
Rüzgar türbinleri için hizmetler
Rüzgar türbinleriniz için çözümümüz:
Pilz, makine emniyeti danışmanlığı alanında yıllara dayanan bir deneyime sahiptir - uzmanlığımıza güvenin. Özellikle rüzgar türbinlerine göre tasarlanmış hizmetlerle destek sağlayabiliriz:
İndirilecek bilgiler
İndirme alanımızdaki rüzgar türbinleri için emniyet çözümleri ile ilgili broşürlerimizden rüzgar gücü konusunda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Başka sorularınız mı var? Bizi aramanız yeter!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334