Konfigüre edilebilir PNOZmulti emniyetli küçük kontrolörler

Çok fonksiyon, tek çözüm!

Esnek kullanım ve kolay operasyon!

Makine emniyeti için bir çözüm mü arıyorsunuz? Tesisinizdeki veya makinenizdeki E-STOP'lar, emniyet kapıları veya ışık perdeleri gibi emniyet fonksiyonlarını izlemeniz mi gerekiyor?  PL e veya SIL CL 3'e kadar maksimum emniyet mi gerekli? Sizin için basit, esnek ve ölçeklenebilir bir çözümümüz var: PNOZmulti, orijinal! Dünyanın ilk konfigüre edilebilir emniyet kontrolörü!

PNOZmulti küçük kontrolörler, uyarı parametre ayarı ile modüler bir donanım ve yazılım çözümüne dayanmaktadır.

Konfigüre edilebilir, PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler; çok yeteneklidirler ve mesafe kat ederler! Şimdi 2. nesle güvenin; başarı hikayesi devam ediyor!

Tüm mühendislik aşamalarında zamandan ve maliyetten tasarruf edin. Avantajlarınız

  • Çeşitli otomasyon ortamları ve iletişim sistemleri için dünya çapında emniyet standardı; uygun maliyetli ve sürdürülebilir
  • Hazır yazılım blokları sayesinde konfigürasyon ayarlamaları kolay yapılır
  • Basit arıza tespit sayesinde minimum makine duruş süreleri ve yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Planlamadan bakıma kadar tek bir sistem; fonksiyonları herhangi bir zamanda genişletmek veya değiştirmek mümkündür
  • Maksimum emniyet; kablolamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1 PL e'ye ve EN IEC 62061 SIL CL 3'e kadar olan emniyet kategorileri

Daha fazla bilgi

Konfigüre edilebilir PNOZmulti emniyetli küçük kontrolör ürün yelpazemiz

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334