Pilz, emniyetli otomasyon teknolojisinde teknoloji lideri ve eksiksiz bir çözüm tedarikçisidir. Programlanabilir emniyet sistemlerimiz dünyanın her yerinde kullanılır ve yıllar boyunca kendini kanıtlamıştır. Makine emniyet konusundaki uzmanlığımıza güvenin: Her gereksinim için doğru çözüme sahibiz! Her zaman merkezde: Tehlikeli olabilecek hareketlerin emniyetli şekilde kapatılması ve makinelerinizin sorunsuz kontrolü.
Emniyet bizim temel yetkinliğimizdir. Pilz'in amacı makineleri ve tesisleri insan, makine ve çevre emniyetinin her zaman sağlandığı şekilde otomatik hale getirmektir.
Pilz'in emniyetli kontrol teknolojisi
Pilz'in kontrol teknolojisi ile otomatikleştirilmiş tesisleriniz daha emniyetli hale gelir! Sonuç: Maksimum ticari başarı için mutlu ve sağlıklı çalışanlar ile makinelerinizin maksimum kullanılabilirliği.
İhtiyaçlarınıza uygun doğru teknolojiyi keşfedin!
Kontrol Teknolojisi Broşürü - şimdi indirilebilir!
Pilz ile emniyetli ellerdesiniz
Pilz'in kontrol teknolojisi ile emniyet
Düşük sayıda emniyet işlevine sahip uygulamalar için PNOZ güvenlik rölelerini tercih edin. Kullanımı kolay ve kullanıcı dostudur ve dar muhafazaları sayesinde özellikle yer tasarrufu sağlar.
Emniyetli küçük kontrol sistemlerimiz, esneklik ve modülerlik merkezde olduğunda doğru seçimdir. PNOZmulti, bir grafik yapılandırma yazılım aracı ile son derece kolay kullanım anlamına gelir.
Karmaşık süreçler, PSS 4000 otomasyon sisteminin PSSevrensel PLC PLC kontrol sistemleri ile sezgisel olarak programlanabilir. Bu, bir sistemdeki emniyetli ve emniyetle ilgili olmayan kontrol işlevlerini izlemek içindir. Pilz'de gereksinimlerinize uygun kontrol teknolojisini bulacaksınız.
Pilz'in emniyetli kontrol teknolojisinin avantajları
- Yüksek tesis kullanılabilirliği ve daha fazla ekonomi
- Çalışanlarınızın IEC 62061 uyarınca EN ISO 13849-1 ve SIL CL 3'e göre e performans düzeyine kadar emniyet ile korunması
- Basit, kullanıcı dostu kullanım ve sezgisel yapılandırma
- Güvenebileceğiniz kaliteye sahip kanıtlanmış Pilz teknolojisi
- Gereksinimleriniz için en iyi otomasyon çözümleri
- Tüm genel emniyet işlevlerinin ve çok sayıda otomasyon işlevinin izlenmesi
- Ortak iletişim protokollerinin desteklenmesi
- Esneklik ve modüler genişletilebilirlik - çözümlerimiz tesisinizle birlikte büyür
Ürün yelpazemiz:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334