Endüstriyel haberleşme modülü ve Ethernet sistemleri

Güçlü ağlar için!

Endüstriyel haberleşme modülü ve Ethernet sistemleri

Endüstriyel haberleşme modülü ve Ethernet sistemleriyle, dağıtılmış kontrol mantığı olan genişletilmiş tesislerde verimliliği artırırsınız. Sistemleri net bir şekilde yapılandırabilir veya çeşitli ağları birbirine bağlayabilirsiniz.

Uygun bileşenlerle en geniş otomasyon mimarisi serisini uygulayabilirsiniz. Örneğin, PSS4000 otomasyon sistemindeki kontrolörler arasında iletişimi sağlamak için bileşenler de mevcuttur. Bu bileşenler ayrıca çeşitli endüstriyel haberleşme modülü sistemlerine bağlı üçüncü taraf kontrolörleri arasındaki iletişimi düzenlemektedir.

SecurityBridge ile emniyettesiniz

İnsanlar, makineler ve endüstriyel süreçler akıllı şekilde ağa bağlandığında, saldırılara karşı daha hassas olurlar. Peki, kontrolörlerinizi manipülasyona karşı nasıl korursunuz? SecurityBridge güvenlik duvarı, endüstriyel otomasyon ağları için kapsamlı koruma sağlar. Böylece, casusluk ve manipülasyonun hiç şansı olmaz ve personelinizin emniyetini ve makinelerinizin kullanılabilirliğini garanti edersiniz!

SecurityBridge

Ürün serimiz: Endüstriyel haberleşme modülü ve Ethernet sistemleri

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334