PLC kontrolörleri

Her otomasyon projesine yönelik uygun çözüm

Photo PSS 4000

PLC kontrolörleri, ile bir proje içerisinde hem otomasyon hem de emniyet fonksiyonlarını kontrol etmenizi sağlayan kontrol sistemleri sunuyoruz. PLC kontrol sistemlerimiz modülerdir, yani gereksinimlerinize karşılayacak şekilde bir araya getirebilirsiniz. Bunu yapmak için, emniyet modülleri ve otomasyon işlevleri için çeşitli ana modüller (ana işlemciye sahip) ve sayısız I/O modülleri mevcuttur. Sistem yapısını, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde kolayca uyarlayabilirsiniz. Modülleri istediğiniz gibi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

PSSuniversal PLC kontrolörleri PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçasıdır ve basit ve sofistike otomasyon projeleri için uygundur.

I/O modülü

Otomasyon projeniz için emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan ve analog sinyal işleme için geniş I/O modülü seçenekleri bulunmaktadır. Daha sonraki bir tarihte sistemde değişiklikler yapıldığında, yeni modülleri kolaylıkla ekleyebilir veya mevcut olanları değiştirebilirsiniz. Bu size ciddi derecede esneklik sağlar.

Her uygulama için modüler ve esnek - Faydaları

  • Emniyet ve otomasyon fonksiyonları işlenir
  • Tek başına bir kontrolör veya bir ağ içerisinde kullanılabilir
  • Karmaşık fonksiyonların sezgisel programlanması.
  • Modüler sistem yapısı sayesinde yüksek derecede esneklik
  • İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılamak için kapsamlı modül seçenekleri
Her uygulama için modüler ve esnek

Teknik özellikler

PLC kontrolörleri ve I/O sistemlerinin teknik özellikleri
  • Emniyetli bağlantı için Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNet P
  • Demir yolu, asansörler kontrolörler
  • Isıya dayanıklı kontrolörler
  • PASvisu yazılımı ile Web tabanlı görselleştirme.

Endistriyel kullanım - dünya çapında

Portföy PLC kontrolörlerimiz:

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334