ROS: Robot İşletim Sistemi

Robotları açık olacak şekilde tasarlayın!

Robot İşletim Sistemi ROS, robotik uygulamalar için yazılım yazmak üzere açık kaynaklı bir çerçeve sunar.

ROS, özellikle dinamik ortamlarda, örneğin otomatik kılavuzlu araçlarda (AGV) navigasyon yaparken, nesneleri kavrar veya çarpışmaları önlerken çok büyük bir esneklik sunar ve güçlü yönlerini gösterir.

Tamamlanan ROS paketleri, sürücülerin yanı sıra tanımlanmış işlevleri de içerir ve paylaşılan bir topluluk aracılığıyla kullanıcılara sunulur. Bu, örneğin bir seç ve yerleştir uygulamasına kolayca adapte edebileceğiniz bir güzergah planlama fonksiyonu olabilir. Bağımsız ROS paketleri modülerdir ve bu nedenle çok yönlüdür. Ayrıca çeşitli üreticilerin donanımıyla da uyumludur.

ROS: Robot İşletim Sistemi

Pilz ROS

Yazılım, Pilz ROS modüllerimiz için en yüksek kalite standardını garanti etmek amacıyla kanıtlanmış Pilz standartlarına ve ROS Endüstri Konsorsiyumu’nun endüstriyel kalite gereksinimlerine göre geliştirilmiş ve test edilmiştir. Böylece her zaman sistem entegrasyonunu kolaylaştıran yüksek kaliteli ROS paketlerine sahip olursunuz: iyi belgelenmiş ve destekleyici eğitimlerle!

Açık ve kullanıcı dostu

ROS, uzman programlama bilgisine sahip olmayan kullanıcılar için idealdir. Bu modüler yaklaşımda, bir uygulama için farklı ROS paketleri birleştirilebilir. Bu, robotik uygulamanızı tasarlarken son derece yüksek esneklik sunar. Açıklık, üreticiler arası açık kaynak kodlu çerçeve ile garanti edilir.

 

 

ROS destek hattı

İlginizi çektik mi? Yapmanız gereken tek şey bizimle iletişime geçmek! Uluslararası destek hattımızdaki personel, ros@pilz.de adresinden size ROS ve kişisel gereksinimleriniz hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaktır. Sizden haber almayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

ROS Wiki ve indirme

ROS logosu

Mevcut Pilz ROS paketlerinin ayrıntılı bir açıklaması ROS Wiki'de bulunabilir.

Pilz ROS Wiki PSENscan

Entegrasyonu kolaylaştırmak için ROS paketlerimiz doğrudan ROS'tan kurulabilir. Ayrıca tüm paketler GitHub’da kaynak kodu olarak da mevcuttur.

PSENscan'i indir

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334