PNOZmulti 2 küçük kontrolörler

Çok yeteneklidir ve her sisteme uyar!

2. nesil PNOZmulti 2 - Başarı hikayesi devam ediyor!

PNOZmulti 2 küçük kontrolörler

Tüm dünyada kullanılır. Siz de otomasyonunuz için 2. nesil PNOZmulti küçük kontrolörlere güvenebilirsiniz. Çok sayıda otomasyon ortamı ve iletişim sistemi için dünya çapında bir emniyet standardı olan küçük kontrolör, sisteminize de uyacaktır. Tesisiniz ve makineniz için yüksek verimlilik, kullanıcı dostu arıza teşhisi ve basit görselleştirme. PNOZmulti 2 küçük kontrolörler ile doğru kararı verdiğinizden emin olabilirsiniz!

PNOZmulti 2 modüler küçük kontrolörler esnektir ve gereksinimlerinize uyarlanabilir, ayrıca en küçük kontrol panosuna da sığar. Yalnızca 45 mm'lik minimum genişlikte, PL e EN ISO 13849-1 veya SIL CL 3 EN IEC 62061'e kadar çok çeşitli emniyet fonksiyonlarını izlemek için maksimum fonksiyonelliğe sahipsiniz. Kullanıcı dostu yazılım, donanımı ve yazılımı yapılandırmanıza yardımcı olur. Planlamadan bakıma kadar tek bir yazılım uygulamasına ihtiyacınız var.

Haberler: Paketleme makinelerinde karton beslemesinin emniyetli şekilde izlenmesi

Uygulamanızda, hareketli bir koruyucunun önceden tanımlanmış bir konumda olup olmadığını izlemeniz mi gerekiyor: örneğin, bir paketleme makinesinin karton haznesindeki paketleme malzemesi? Karton besleme haznesinde yeterli paketleme malzemesi varsa makine çalışırken operatörün tehlikeli alana ulaşması ve kendisini yaralaması mümkün değildir. Örneğin karton gibi bir malzeme koruyucu önlem olarak kullanılır. Haznede yeterli malzeme olup olmadığını tespit etmek için iki optik sensör kullanılır. Boş kartonların sayısı izin verilen miktarın altına düşerse sensörler bu durumu PNOZmulti 2 küçük kontrolöre bildirir. PNOZmulti 2 üzerindeki çıkışlar, yeterli karton tekrar yerine yerleşene kadar makineyi kapatır. Kullanıma hazır bir çözüm arıyorsanız PNOZmulti 2'ye alternatif olarak myPNOZ modüler emniyet rölesini kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız - PNOZmulti 2 küçük kontrolör ve iki optik sensör ile çözüm

  • Uygun maliyetli ve zaman kazandıran: EN ISO 13849-1 PL d/Cat. 3 veya EN IEC 62061 SIL CL 2 için TÜV sertifikalı çözüm
  • Esnek: Tüm PNOZmulti 2 temel üniteleri kullanım için onaylanmıştır
  • Ekonomik: Uygulamayla ilgili diğer tüm emniyet fonksiyonları aynı anda izlenebilir (E-STOP, emniyet kapıları vb.)
  • Üretken: Net talimatlar ile durma sürelerinin hızlı şekilde çözülmesi için düz metin mesajları ile PVIS üzerinden entegre arıza teşhisi
  • Maliyet tasarrufu: Tek bir temel ünite ile birden fazla karton haznesinin izlenmesi mümkündür; bir fonksiyon bloğu konfigüre eder ve her hazne için iki sensör kullanırsınız
  • Açık: Mevcut çözümleri yenilemek mümkün

Daha fazla bilgi:

Broşürü indirin
Teknik çözüm açıklamasını indirin

İki optik sensörlü PNOZmulti 2

Başarılı PNOZmulti 2 sistemi - Sizin için avantajları

  • Uygun maliyetli ve sürdürülebilir: Çeşitli otomasyon ortamları ve iletişim sistemleri için dünya çapında emniyet standardı
  • Sertifikalı donanım ve yazılım sayesinde emniyetli çalışma
  • Planlamadan bakıma kadar sadece tek bir sistem: Fonksiyonları istediğiniz zaman genişletmek veya değiştirmek mümkündür
  • Konfigürasyonu uyarlama esnekliği: Seri makine üretimi için ideal
  • Basit, evrensel arıza teşhisi sayesinde minimum makine durma süreleri ve yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Emniyet bileşenleri otomasyon görevlerini kapsadığından rasyonelleştirme potansiyeli

Sorunsuz işleyen bir ekip - PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörlerin özellikleri

PNOZmulti 2 küçük kontrolörlerin özellikleri
  • Temel ünite ve genişletme modüllerinden oluşan modüler sistem
  • PNOZmulti Configurator yazılım aracı: Donanım ve yazılım konfigürasyonu için tek araç
  • Kullanıcı dostu arıza teşhisi ve web tabanlı görselleştirme
  • Tüm yaygın endüstriyel haberleşme modülü sistemlerine ve iletişim arayüzlerine bağlantı
  • Maksimum güvenlik: Kablolamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1 PL e ve EN IEC 62061 SIL CL 3'e kadar olan kategoriler
  • Emniyet sensörleri, merkezi olmayan çevre, çalıştırma ve izleme ile birlikte emniyetli, eksiksiz çözümler

Optimum kurulum - PNOZmulti 2 küçük kontrolörler ile hedefinize emniyetle ulaşın

Bir hata oluştuğunda veya bir algılama bölgesi ihlal edildiğinde, konfigüre edilebilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler emniyetli ve güvenilir bir yanıt başlatır. PNOZmulti 2, tüm hareketlerin kontrollü ve dolayısıyla emniyetli bir şekilde durdurulmasını sağlar. PNOZmulti 2 küçük kontrolör, birçok sektörde insan ve makine emniyetini garanti eder:

  • Takım tezgahları: ör. torna tezgahları, freze ve delme makineleri
  • Şekillendirme teknolojisi: mekanik presler, küçük presler ve zımba presleri
  • Robot hücreleri: işleme, kaynak ve püskürtme robotları
  • Paketleme makineleri: ör. içecek dağıtma ve paletleme makineleri
  • Plastik işleme makineleri: ör. basınçlı kalıplama makineleri
  • Lazer makineleri: ör. lazer kaynak ve lazer delme makineleri
  • Baskı ve kağıt endüstrisi: ör. baskı, zarflama ve kağıt makineleri
  • Rüzgar türbinleri
  • Eğlence parkları
  • Teleferik teknolojisi
  • Otomotiv endüstrisi, ilaç endüstrisi, proses mühendisliği ve teknolojisi gibi diğer uygulamalarda ve diğer birçok sektörde

Ürün serimiz: PNOZmulti 2 küçük kontrolörler

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334