CEFS– Fonksiyonel Emniyet Konusunda Sertifikalı Uzman

Fonksiyonel emniyet yetkinliğinizi uzman seviyesine yükseltin

CEFS yeterliliği - Fonksiyonel Emniyet Konusunda Sertifikalı Uzman

CEFS yeterliliği (Fonksiyonel Emniyet Konusunda Sertifikalı Uzman) ile hemen uygulamaya koyabileceğiniz, makinelerin fonksiyonel emniyeti konusunda uzman bilgisi edinirsiniz. Yeterlilik, ilgili standartlar (EN ISO 13849 ve EN IEC 62061) hakkında zengin bilgi ve karmaşık emniyet sistemlerinin nasıl bir araya getirildiğine dair pratik bir bakış sağlar. CEFS, önceden fonksiyonel emniyet bilgisine sahip kişilere yöneliktir.

Yeterliliği başarıyla tamamladıktan sonra, tasarım ve doğrulamadan uygulama ve onaylamaya kadar emniyet sistemlerini kendiniz oluşturabilecek ve değerlendirebileceksiniz. CEFS, bir uygulamadaki belirli konular hakkında bilgi edinebileceğiniz bir dizi pratik sınıf çalışması içerir.

CEFS'den (Fonksiyonel Emniyet Konusunda Sertifikalı Uzman) bu şekilde yararlanırsınız

  • Yeterlilik size fonksiyonel emniyet alanında kapsamlı, uzman, derinlemesine teknik bilgi sağlayacaktır.
  • Fonksiyonel emniyet sistemlerini nasıl başarıyla doğrulayacağınızı öğreneceksiniz.
  • Gereksinimlerinizi karşılamak için mükemmel şekilde uyarlanmış en etkili ve uygun maliyetli kontrol sistemini nasıl seçeceğinizi size göstereceğiz.
  • EN ISO 13849 ve EN IEC 62061'e uygun olarak karmaşık emniyet sistemlerinin nasıl tasarlandığına dair ayrıntılı bilgi edineceksiniz.
  • İlk aşamada bilgilendirilir: Pilz uzmanları çeşitli standart komitelerinin üyeleridir. Bu nedenle eğitimlerimiz her zaman standartların durumundaki en son gelişmeleri içerir.
  • Kısa derleme ve içeriğin önceki bilgilere dayanması gerçeği, sertifikanın sadece iki gün içinde mümkün olduğu anlamına gelir.
  • Sanal makine modeli ve gerçek yaşam örnek olay incelemelerinin kullanımı nedeniyle yüksek düzeyde pratik alaka
  • Sınavınızı geçtikten sonra, yeterliliğinizin kanıtı olarak TÜV NORD tarafından verilen bir sertifika alacaksınız. Sertifika dünya çapında tanınır ve size "CEFS - Fonksiyonel Emniyet Konusunda Sertifikalı Uzman" unvanını kullanma hakkı verir
Bu CEFS belgesi TÜV NORD tarafından verilmektedir

Eğitim içeriği

CEFS yeterliliği, emniyet kontrol sistemlerinin temellerinden başlayarak, örneğin devre mimarileri veya sistematik arızaların önlenmesi ve kontrolü gibi tüm tasarım yönlerini kapsar. Ardından, örneğin pratik sınıf çalışmanız kapsamında bir doğrulama planı ve protokolü oluşturacaksınız. Kurs son olarak fonksiyonel bir emniyet yönetim sisteminin gerekliliklerini ve bunun şirketler içinde uygulanmasını kapsar.

CEFS belgesinin içeriği ve tarihleri ​​burada bulunabilir

Dünya çapında CEFS

Dünya çapında CEFS

CEFS eğitimi dünya çapında birçok dilde ve uluslararası alanda aynı düzeyde yürütülmektedir. Bununla birlikte çok uluslu şirketlere ve farklı ülkelerdeki çalışanlarına da eğitimler sunuyoruz. Yeterlilik eğitimi, her zaman yerel olarak bağlı kuruluşlarımızdan Pilz uzmanları veya uluslararası fonksiyonel emniyet uzmanlarımız tarafından yönlendirmektedir.

Profesyoneller için CEFS

Profesyoneller için CEFS

CEFS özellikle emniyet kontrol sistemleri konusunda özel sorumluluk sahibi makine üreticileri, tasarım mühendisleri ve entegratörlere yöneliktir. CEFS ayrıca, özellikle yeni ve mevcut makinelerde makine emniyetinden günlük olarak sorumlu olan kişilere yöneliktir, örneğin: tasarım mühendisleri, teknik yöneticiler, emniyet mühendisleri, emniyetli kontrol sistemleri programcıları, proje mühendisleri, sistem entegratörleri.

Çalışanlar için CEFS

Çalışanlar için CEFS

CEFS yeterliliği ayrıca organizasyon içindeki yetkinliklerin yapılandırılmış şekilde genişletilmesi için personelinin uzmanlığını geliştirmek isteyen şirketlere yöneliktir. CEFS, ilgili tüm standart ve yönetmelikleri dikkate alarak, mühendislik projelerini fonksiyonel emniyet gereksinimlerine uygun olarak uygulamanıza olanak tanıyan kapsamlı bilgi sağlar. Personeliniz, bir fonksiyonel emniyet yönetim sisteminin gereklilikleri ve şirket içinde uygulanması ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgileri elde ederler.

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334