Otomasyon göreviniz için çözüm – maliyet etkin, güvenilir, emniyetli ve tek kaynaktan. Pilz kontrolörleri herhangi ölçüde ve esneklikte emniyet ve otomasyon uygulamalarını devreye sokmanıza olanak sağlar: başlangıç fonksiyon aralıklı makineler, çok eksenli makineler, bağlantılı fabrika ve makineler. Niçin Pilz kontrolörleri kullanılmasın! Fabrikanız ve makineleriniz için maksimum emniyetin yanı sıra yüksek bulunabilirlik ve verimlilik garantilidir.
Pilz kontrol sistemleri - emniyet ve otomasyon için
Kontrol teknolojisindeki deneyimlerimizden yararlanın
Doğru rotada emniyetli kalmanızı garantiye almak için yenilikçi çözümler
- Emniyet ve otomasyon için programlanabilir ve yapılandırılabilir
- Uygulamanız için sezgisel programlama için kolay yazılım çözümleri
- Direk olarak sahada merkezden dağıtılmış uygulamalar için çözümler
- Uzak I/O fonksiyonu, bağımsız kontrolör veya bir ağın parçası olarak kullanılabilir.
- Tamamen uyumlu çözümler ile kuruluma hazır sistemler
- Bütün ilgili standartlara uygundur
Kontrolörlerimiz bütün endüstrilerde kullanmak için hazırlardır
Ürün gamımız: Kontrolörleri
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334