PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri

Orijinal yapılandırılabilir emniyet sistemi!

PNOZmulti yapılandırılabilir emniyet sistemleri

PNOZmulti yapılandırılabilir emniyet sistemleri 2002’den beri piyasadadır ve bugüne kadar yüz binlerce kez kullanılmıştır. Bu sistemler, bir tesis veya makineye birçok emniyet işlevi uygulamanıza olanak sağlar.

Modüler yapı sayesinde, PNOZmulti, tesisinizin veya makinelerinizin boyutuna göre uyarlanır. Çeşitli modülleri (örneğin, hız veya durma izleyicisi, emniyetli analog giriş modülleri veya çeşitli temel birimler) kullanarak uygulamanızı son derece esnek hale getirebilirsiniz. Emniyet sistemleri çok işlevlidir, serbestçe yapılandırılabilir ve makine ve tesis mühendisliğinin birçok alanı için özel olarak üretilir.

PNOZmulti; E-STOP (Acil Durdurma), emniyet kapıları, ışık bariyerleri ve çift el gibi pek çok emniyet işlevinizi izler. PNOZmulti yapılandırılabilir emniyet sistemlerimiz her tür makine için dünya çapında emniyet standardıdır!

2. nesil PNOZmulti küçük kontrolörleri zaten biliyor muydunuz? Başarı hikayesi devam ediyor!

Size sağlayacağı avantajlar

  • 4 veya daha fazla emniyet işlevine sahip uygulamalar için idealdir
  • Sezgisel yazılım aracı sayesinde tüm mühendislik aşamalarında tasarruf potansiyeli
  • Kolay arıza tespiti sayesinde kısa kullanım dışı kalma süreleri
  • Dünya çapında onaylı
Size sağlayacağı avantajlar

PNOZmulti emniyet sistemlerinin özellikleri

PNOZmulti emniyet sistemlerinin özellikleri
  • Farklı gereksinimler için birden fazla temel birim: bağımsız veya modüler ve genişletilmiş, zorlu endüstriyel ortamlar için, seri veya ETH arabirimi olan, pres uygulamaları veya brülör yönetimi için özel sürümler
  • Yarı iletken veya röle çıkışları olan çıkış modülleri
  • Hareket izleme için emniyetli hız monitörleri
  • PNOZmulti temel birimlerini emniyetli bir şekilde bağlamak veya merkezi olmayan PDP modüllerini bağlamak için kullanılan bağlantı modülleri
  • Daha üst düzey Endüstriyel haberleşme sistemlerine bağlantı için Endüstriyel haberleşme modülleri
  • Emniyet işlevleri oluşturmak için PNOZmulti Configurator yazılım aracı

Uygulamalar – Emniyetli ve ekonomik

PNOZmulti yapılandırılabilir emniyet sistemlerini çok çeşitli endüstrilerde pek çok farklı uygulamada bulacaksınız. Emniyet ve otomasyon işlevlerinin akıllıca birleştirilmesi, modüler konsept ve basit yapılandırma, sistemin en basit makineden dağıtılmış tesislere kadar uzanan geniş bir kontrol kabiliyetine sahip olduğu anlamına gelir. Ayrıca PNOZmulti son derece esnek bir kullanıma sahiptir; dolayısıyla PNOZmulti’nin uygulamanıza göre uyarlanabileceğinden hiç şüpheniz olmasın!

Uygulamalar – Emniyetli ve ekonomik

Ürün yelpazemiz: PNOZmulti

2. nesil PNOZmulti küçük kontrolörleri zaten biliyor muydunuz? Başarı hikayesi devam ediyor!

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334