PNOZ emniyet rölesi/emniyet röleleri

PNOZ – Her gereksinim için optimum emniyet çözümü

PNOZ emniyet rölesi/emniyet röleleri

PNOZ emniyet röleleri; acil durdurma, emniyet kapıları, ışık bariyerleri, ışık perdeleri,çift elle kontrol cihazları, hız, durma durumu gibi emniyet işlevlerini ve bunların yanı sıra diğer birçok emniyet işlevini izler. PNOZ emniyet röleleri her gün dünya genelindeki milyonlarca uygulamada kendilerini kanıtlamaktadır.

1987’de Pilz, insanları ve makineleri korumak için kullanılan ilk acil durdurma rölesinin patentini aldı. Bu, emniyet teknolojisindeki dönüm noktalarından biri oldu. PNOZ emniyet röleleri kısa sürede dünya genelinde en çok kullanılan emniyet röleleri haline geldi. Şu anda PNOZ denince akla emniyet röleleri geliyor. PNOZ – Orijinal!

Daha sonraki süreçte gerçekleştirilen sürekli geliştirmeler sonucunda basit cihazlardan myPNOZ modüler emniyet rölesi, yapılandırılabilir PNOZmulti küçük kontrolör ve makineler için global emniyet standardına ulaşıldı.

Yeni myPNOZ emniyet rölesi

Bireysel gereksinimlerinize göre hazırlanır ve sizin için parti boyutu 1’de üretilir. myPNOZ emniyet rölenizi önceden monte edilmiş, kurulmuş ve test edilmiş olarak alırsınız. Yalnızca tak ve oynat üzerinden kurmanız gerekir. Daha basit olamazdı, değil mi?

Ayrıntılı bilgi edinin!

Emniyet teknolojisindeki standarda güvenin – Avantajlarınız

  • Uluslararası sertifikasyon
  • Cihazdaki kullanışlı arıza tespiti seçenekleri sayesinde yüksek tesis kullanılabilirliği ve kısa kullanım dışı kalma süreleri
  • Geçmeli terminallere sahip ünitelerle hızlı devreye alma ve basit kablo bağlantısı
  • Değerlendirme cihazları, uyumlu sensör teknolojisi ve kontrol ve sinyal cihazlarından oluşan eksiksiz çözümler
  • Maksimum emniyet, EN ISO 13849-1’in “e” performans seviyesine ve IEC 62061’in SIL CL 3 seviyesine kadar
PNOZ emniyet rölelerinin avantajları

Karar verme desteği: Doğru emniyet rölesi nasıl bulunur!

Karar verme desteği: Doğru emniyet rölesi nasıl bulunur!

myPNOZ modüler emniyet rölesi, kullanımı kolay, özel olarak önceden monte edilmiş ve dolayısıyla kurulumu kolay bir röle olup bu özellikleriyle mevcut emniyet rölesi ürün yelpazemizi tamamlar. Peki ama ne zaman myPNOZ kullanılır ve ne zaman PNOZsigma daha doğru bir seçim olur? 

Aşağıdaki koşullarda myPNOZ ideal çözümdür: 

  • tesisinizde 16 adede kadar emniyetli girişi izlemeniz gerekiyorsa; 
  • uygulamanızla özel olarak koordine edilmiş bir emniyet çözümüne ihtiyacınız varsa; 
  • hem AND hem de OR bağlantılarını uygulamak istiyorsanız; 
  • yeni bir yazılımı kullanmayı öğrenmek için zamanınız yoksa; 
  • kontrol kabininiz için az yer kaplayan bir çözüm arıyorsanız;
  • ayrıca devreye almanın ardından modülleri esnek bir şekilde değiştirmeniz gerekiyorsa. 

Yalnızca tek bir emniyet işlevini (örneğin, acil durdurma) izlemeniz gerekiyorsa klasik emniyet rölelerimiz PNOZsigma veya PNOZ X’i kullanmanızı öneririz.

16’Dan fazla emniyet girişini daha karmaşık bir şekilde izlemeniz gerekiyorsa ve kapsamlı arıza tespitine ihtiyaç duyuyorsanız yapılandırılabilir PNOZmulti küçük kontrolörleri kullanmanızı öneririz. Yapılandırma aracını kullanarak bunları istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz.

myPNOZ modüler emniyet rölesine

PNOZmulti 2 küçük kontrolörlere

Bir bakışta emniyet rölelerimizin özellikleri

Bir bakışta emniyet rölelerimizin özellikleri

Emniyet rölelerimiz çeşitli besleme voltajı aralıkları, emniyet kontaklarının sayısı, terminal sayısı veya terminalleri prize takma özellikleriyle öne çıkar. Sözlük maddesinde emniyet rölesinin işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Ürünlerimiz, farklı özelliklerine ve işlevselliklerine göre aşağıdaki ürün gruplarına ayrılabilir:

myPNOZ

  • Dahili bileşimli mantığa sahip emniyet rölesi
  • myPNOZ Creator’da bağımsız oluşturulmuştur
  • Parti boyutu 1’de özel olarak üretilmiş
  • Hızlı ve kolay devreye alma

PNOZsigma

  • Minimum genişlikte maksimum işlev
  • Ayarlanabilir çalışma modları ve zamanları
  • Modüler tasarım sayesinde ölçeklenebilir

PNOZ X

  • Her işlev için emniyet
  • Elektromekanik, dalgalı
  • Geniş voltaj aralıklı güç kaynağı ünitesine sahip

PNOZcompact

  • Kare, tek, sarı
  • Yüksek hacimli seri makine üreticileri için ideal
  • Emniyet uygulamasının temel işlevi

PNOZelog

  • Bağlaması kolay
  • Aşınmasız
  • Genişletilmiş arıza tespiti

PNOZpower

  • 8 A’dan 16 A’ya kadar yüksek yükler
  • Motor yüklerini doğrudan değiştirme
  • Modüler çıkış kontakları

İtme teknolojisiyle maliyetten tasarruf edin

İçeri itme teknolojisiyle maliyetten tasarruf edin

İçeri itme teknolojili ünite türleri, hem ekonomi hem de emniyet bakımından büyük avantaj sağlar. Devreye alma ve servis sürelerinin kısa olması nedeniyle maliyetleri düşürmenize yardımcı olur.

Aşağıdaki ürün serilerinde içeri itmeli, yaylı terminaller mevcuttur:

  • PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog emniyet röleleri
  • PMDsigma izleme röleleri
  • PLIDdys hat izleme cihazları
  • myPNOZ modüler emniyet rölesi
  • PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti küçük kontrolörler

Basit çalışmayla kolay servis

Basit çalışmayla kolay servis
  • Piyasada bulunan tüm kablolarla (kablo ucu başlığı olan veya olmayan) bağlantı
  • Hızlı ve kolay kablo bağlantısı
  • Her kutup için çift bağlantı seçeneği; ayrı ayrı veya ikisi de aynı anda açılabilir (kablo bağlantısını kurarken veya değiştirirken faydalıdır)
  • Cihazlar değiştirilirken maliyetten tasarruf edilir, çünkü yeniden kablo bağlantısı kurmak gerekmez ve böylece yeniden kablo bağlantısı kurma sırasında yaşanabilecek kablo bağlantısı hatası olasılığı ortadan kalkar
  • Voltaj testi için ayrı bir açıklık
  • Yanlış anlaşılmaya imkan vermeyen kolay kurulum ve servis sırasında daha fazla emniyet için kodlanmış fişler
  • Tanımlanmış bağlama kuvveti nedeniyle bakım gerektirmez; vidalı terminallerden farklı olarak, düzenli olarak yeniden sıkmak gerekmez; terminallerin yeniden sıkılması nedeniyle sonradan ortaya çıkan maliyetler yoktur
  • Güçlü titreşim ve darbeler karşısında bile yüksek kontak güvenilirliği
  • Herhangi bir sorun yaşanmadan potansiyellerle daha fazla döngü oluşturulabilir

Her uygulama için optimum emniyet rölesi

Klasik E-STOP işlevine ek olarak artık emniyet röleleri; emniyet kapılarını, ışık bariyerlerini, iki elle kontrol cihazlarını, basınca duyarlı matları, ses kapatmayı, durma durumunu, hızı ve diğer birçok emniyet işlevini izliyor.

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye mi ihtiyacınız var? Bölüm 5.1’i okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz! Almanca Emniyet Kompendiyumunda makine emniyetiyle ilgili en yeni bilgiler yer almaktadır.

Emniyet Kompendiyumu
Klasik acil durdurma işlevi

Ürün yelpazemiz: Emniyet röleleri

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334