Pilz ile çalışmaya başladığınızda, projeniz bütünsel bir yaklaşımla ele alınır. Tam otomasyon çözümü arayanlar veya mevcut tesisleri için evrensel bir emniyet konseptine ihtiyaç duyanlar için doğru adres biziz. Her zaman sizin için doğru iş ortağıyız. Hatta uzmanlarımız, bir yenileme çalışması kapsamında mevcut tesisinizi tamamen elden geçirebilir. Neden kendi gözünüzle görmüyorsunuz!
Emniyet çözümü mü yoksa tam otomasyon mu?
Uygun çözüm öneriyoruz!
Mevcut otomasyon ortamları için emniyet konseptleri
Makinenizde zaten otomasyon var mı? Planlanmış bir makine veya tesise yönelik otomasyon konseptiniz var mı? Uygun emniyet teknolojisini unutmayın!
Tesisinizi ve makinelerinizi otomatikleştirirken işin emniyetle ilgili yönlerini planlama aşamasında hesaba katmanız gerekir. Otomasyon çözümünüz mevcut olsa bile, tesisinizi Pilz emniyet bileşenleriyle yenilemek mümkündür. Bileşenlerimiz üçüncü taraf ürünlere açık olduğundan, mevcut otomasyon ortamlarına veya konseptlerine kolayca entegre edilebilirler.
Emniyet otomasyonu çözümlerimizin merkezinde konfigüre edilebilir, emniyetli, küçük, birden fazla emniyet fonksiyonunu uygulamak için kullanabileceğiniz PNOZmulti 2 kontrolör yer alır. Sensör teknolojisi, kontrol ve sinyal cihazları ve görselleştirme gibi ek ürünlerle, uygulamanız için özel olarak hazırlanmış evrensel bir emniyet konsepti sunabiliriz. Hemen ayrıntılı bilgi edinin!
Emniyet ve otomasyon tek tedarikçiden bir arada
Emniyet genlerimizde var. Teknik uygulamalarımızın tümünün odağında emniyet yer alıyor. Makine imal ediyor veya çalıştırıyorsanız emniyet ve otomasyon için ihtiyaç duyduğunuz eksiksiz çözümü sunabiliriz.
PSS 4000 otomasyon sistemimiz sizin için doğru seçimdir. Bu sistem modüler bir yapıya sahiptir ve sistemin bileşenleri uygulamalarınıza ve gereksinimlerinize uyacak şekilde ayrı ayrı bir araya getirilebilir. Ayrıca bu sistemi Pilz’in sunduğu emniyetli sensör teknolojisi, sürücü teknolojisi ve görselleştirme ile birleştirmek için kullanılabilecek birçok seçenek de var.
Uzmanlığımız sayesinde makineleri daha uzun süre kullanın
Mevcut tesisinizi veya makinenizi en gelişmiş teknoloji seviyesine çıkarın! Yenilemeler iyi bir şekilde planlanıp uygulandığında, eski makineler en yeni elektrik, kontrol ve emniyet teknolojisiyle donatılabilir.
Yenileme maliyetleri yeni bir makine almaya kıyasla çok daha düşüktür. Bununla birlikte, yönergelere ve standartlara uyduğunuzdan ve bunları uyguladığınızdan emin olmanız gerekir. Bu süreç boyunca sizi aktif olarak destekleme konusunda uzmanız. Emniyetle ilgili yönergeler ve standartlar hem karmaşıktır hem de sürekli değişmektedir. Dolayısıyla bu konulara hakim olmak zordur. Pilz ile çalıştığınızda, güvenebileceğiniz yetkin bir iş ortağınız olur.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334