Sistem ortakları, Pilz’in onayladığı ve Pilz’in emniyetli otomasyon teknolojisini kullanarak eksiksiz çözümler sunan şirketlerdir.
Zor durumlardan çözümlere. Sistematik bir şekilde.
Sistem ortakları Pilz’den bağımsız dır. Dünya genelinde her sektörde faaliyet gösteren makine imalatçılarına veya operatörlerine otomasyon projelerinin uygulanmasında, ürün seçiminden başlayarak ve sistem uygulamalarında ve makinelerin onaylanmasında ilerleyerek destek verirler.
Sistem ortaklarımız bizimle uluslararası bir seviyede ve uzun vadeli olarak çalışır. Ürün ve sistemlerimizin kullanımı hakkında iyi bilgi sahibidirler ve yerel bir hizmet sunmaktadırlar.
Pilz sistem ortakları tarafından sunulan hizmetler
- Tesis ve makine projeleriniz için sistem uygulaması
- Ulusal ve uluslararası projeler için proje planlama ve yönetimi
- Emniyet ve otomasyon için gerekli tüm bileşenlerin seçilmesi ve satın alınması
- Otomasyon teknolojisi için Pilz bileşenlerinin ve sistemlerinin kullanılması
- Elektrik ve kontrol sistemlerinin tasarımı ve montajı
- Kontrol ve görselleştirme sistemlerinin programlanması
- Sistemlerin işletmeye alınması
- Makine operatörleri ve bakım personeli için Pilz standart ürünleri ve yazılım eğitimi
Nasıl sistem ortağı olunur?
Sistem ortağı olarak bizimle stratejik bir ortaklık kurarsınız. Birlikte, dünya genelindeki müşterilere farklı bir ürün portföyü ve benzersiz bir emniyet uzmanlığı markasıyla birlikte en iyi mühendislik hizmetlerini sunabiliriz. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve uygulamak için birlikte çalışmada kararlıyız.
Emniyetli otomasyonda en güçlü marka için ortak olun!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334