PNOZmulti Mini yapılandırılabilir kompakt kontrol sistemleri

Emniyet rölesi kadar basit, kontrolör kadar esnek

PNOZmulti Mini yapılandırılabilir kompakt kontrol sistemleri

Üçten fazla emniyet işlevini izlemeniz mi gerekiyor? Hem de bunu bir yazılım aracında minimum tıklamayla olabildiğince kullanışlı bir şekilde mi yapmanız gerekiyor? O zaman PNOZmulti Mini yapılandırılabilir emniyet röleleri sizin için doğru çözüm!

Her tür makine için dünya çapında emniyet standardı PNOZmulti Mini ile emniyeti sağlayın. Standart kontrol sisteminizden bağımsız olarak, emniyet çözümünüzün tamamını tek noktadan sağlıyoruz. PNOZmulti Mini, artan gereksinimlere rahatlıkla uyarlanabilir. Kompakt tasarımı ve düz metin ekranını sevmemeniz imkansız! PNOZmulti Mini yapılandırılabilir kompakt kontrol sistemlerini yaygın olarak kullanılan iletişim sistemlerinin tümüne bağlayın. Bunun ardından yapılandırılabilir emniyet röleleri çok çeşitli operasyonel kontrol sistemleriyle kullanılabilir.

PNOZmulti Mini yapılandırılabilir kompakt kontrol sistemi – her tür makine için dünya çapında emniyet standardı!

2. nesil PNOZmulti küçük kontrolörleri zaten biliyor muydunuz? Başarı hikayesi devam ediyor!

PNOZmulti Mini – Size sağlayacağı avantajlar

  • Etkili, üç emniyet işlevinden
  • PNOZmulti Configurator yazılım aracıyla tüm mühendislik aşamalarında zamandan tasarruf edin ve maliyetleri düşürün
  • Serbestçe yapılandırılabilen girişler ve çıkışlar sayesinde maksimum esneklik
  • Kompakt tasarım sayesinde kontrol dolabında büyük ölçüde yer tasarrufu
  • Ekrandaki müşteri metni sayesinde hızlı arıza tespiti

PNOZmulti Mini yapılandırılabilir kompakt kontrol sisteminin özellikleri

PNOZmulti Mini yapılandırılabilir kompakt kontrol sisteminin özellikleri
  • Sistem işlevleri PNOZmulti Configurator tarafından tanımlanır
  • Elektrik tesisatına bağlı olarak, EN ISO 13849-1'in PL e ve EN IEC 62061'in SIL CL 3 seviyelerine kadar emniyet kategorileri mümkündür
  • Dört temel birim seçeneği: bağımsız; -T bağımsız (genişletilmiş sıcaklık aralığı); modüler genişletilebilir; entegre çoklu bağlantı arabirimli modüler genişletilebilir
  • Modüler genişletme için bağlantı modülleri ve iletişim modülleri mevcuttur
  • PNOZsigma kontak genişletme modüllerini kullanarak röle kontağı genişletmeleri
  • E-STOP (Acil Durdurma) basmalı düğmelerinin, çalışma modu seçme anahtarlarının, etkinleştirme düğmelerinin, çift elle kullanılan basmalı düğmelerin, emniyet kapılarının, ışık perdelerinin, ışık bariyerlerinin, sessize almanın, emniyet matlarının izlenmesi

Ürün yelpazemiz: PNOZmulti Mini

2. nesil PNOZmulti küçük kontrolörleri zaten biliyor muydunuz? Başarı hikayesi devam ediyor!

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334