PLIDdys emniyetli hat izleme cihazı, uzun kablo yollarında maksimum emniyet sağlayarak iki telli bağlantılarda emniyetli çalıştırma sağlar. PLIDdys ile, bir hata durumunda yanlışlıkla güç açma veya tesis çalıştırma önlenebilir. Bu, özellikle birbirine bağlı tesislerde veya her zaman açıkça görülemeyen geniş bir alana dağılmış tesis bölümlerinde faydalıdır.
Hat izleme cihazları
Uzun kablo yolları için maksimum emniyet - PLIDdys ile!
Hat izleme: Bir bakışta avantajlar
- Tüm olası kablolama hataları, PLIDdys tarafından sürekli hat incelemesi yoluyla algılanır, özelleştirilmiş testlere gerek yoktur
- PLIDdys mevcut kablolamaya bağlanabildiğinden çok az ek maliyet
- Küçük boyutları sayesinde mevcut tesislere entegre edilmesi kolaydır
- Genel çevrebirim korunabildiğinden maliyet tasarrufu sağlar
- 3.000 metreye kadar kablo uzunlukları için uygundur
Optimum çözüm PLIDdys: Özellikler
- Kompakt tasarım
- Mevcut bir tesisin kolay yenilenmesi
- PLIDdys entegrasyonu mümkündür, ör. sensöre veya anahtara
- PNOZ e8.1p değerlendirme cihazı ile birlikte emniyetli kablolar/bağlantılar için optimum çözüm
Uygulama örnekleri: PLIDdys hat izleme cihazı
- Teleferikler, asansör sistemleri
- Açık döküm madenciliğinde veya yeraltındaki konveyör bantları
- Tünel delme makineleri
- Pres hatları
- Panayır yeri gezileri
- Kablo uygulamalarını izleme
- Birbiriyle bağlantılı/dağıtılmış tesis bölümleri
Ürün serimiz: PLIDdys
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334