İnsanları koruma

Çift el ve insan sembolü bulunan yeşil arka plan üzerinde logo

Pilz'de insanlar ve onların emniyeti ön plana çıkıyor. Bu bizim kurumsal sorumluluğumuzdur.

Pilz'in otomasyon çözümleri, tüm dünyada makine mühendisliği, intralojistik, demiryolu teknolojisi veya robotik sektörlerindeki insanları üretim sürecinde veya üretim ortamında ortaya çıkan potansiyel tehlikelerden korur.

 

 

Çalışanlar:

Çalışanlarımız emniyet ve sürdürülebilirlik elçilerimizdir. Her birinin tutkusu ve yaratıcılığı ile amacımız, günümüz dünyasının yaşamaya değer kalmasını sağlamaktır.

Pilz'de işbirliği uzun vadeli olarak inşa edilmiştir. Bu, uzun hizmet süresi ile kanıtlanmaktadır. Hristiyan köklerine dayanan şirket değerlerimiz, diğer kültürlere ve dünya dinlerine hoşgörü ve saygının yanı sıra birlikteliği teşvik eder.

Bir emniyet otomasyonu şirketi olarak, Pilz'de sağlık ve emniyet en yüksek önceliğe sahiptir: Pilz, ISO 45001 uyarınca Sağlık ve Emniyet Yönetim Sisteminin gereksinimlerini karşılar ve çalışanlarına iş sağlığı yönetimi sunar.

Bir makinenin önünde elinde bir ürün tutarak duran kadın
Emniyet elçileri

Emniyet elçileri

Pilz, "Emniyet Elçisi" olarak onlarca yıldır makine emniyeti standartları oluşturmaya kendini adamıştır. Pilz’in 30’dan fazla uzmanı, dünya çapında yaklaşık 80 standart komitesinde yaklaşık 100 ürün ve uygulama standardı üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.

Bilgimizi paylaşıyoruz: 70'li yıllardan beri müşterilerimize kapsamlı bir eğitim programı sunuyoruz. Bu nedenle Pilz Akademisi'ni kurduk. Eğitmenler, emniyet otomasyonu teknolojisinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip mühendisler veya teknisyenlerdir.

Eğitim teklifimiz

Eğitim ve ileri eğitim

40 yılı aşkın bir süredir Ostfildern'deki genel merkezde eğitim veriyoruz ve bu süreçte kalifiye işgücüne olan talebimizin büyük bir bölümünü karşılıyoruz; bu şekilde sürdürülebilir şekilde büyüyoruz. Şirket, yaklaşık 20 çıraklığa ek olarak aynı sayıda ikili çalışma yeri de sunuyor. Bu şekilde gençlere profesyonel hayatlarına yenilikçi bir şirkette başlama ve gelecek vaat eden bir meslek öğrenme fırsatı veriyoruz. 

Yeni çalışanlar göreve başladıktan sonra, eğitimlerinin devam etmesi Pilz'de bizim için önemlidir. Bu nedenle, Pilz Akademisi ile ilgili konularda düzenli eğitim alan sadece müşterilerimiz değil, aynı zamanda kendi çalışanlarımızdır.

Pilz'de kariyer

Dizüstü bilgisayarı olan bir kursiyer
Birbirine kenetlenmiş üç el

Topluluk

Pilz, şirket dışındaki sosyal sorumluluğunu da ciddiye almaktadır. Irkçılığı ve her türlü ayrımcılığı reddediyoruz, toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlıyız ve engelli insanların entegrasyonunu destekliyoruz. İşe alım ve istihdam sırasında fırsat eşitliğini destekliyoruz ve işyerinde sağlık ve emniyet konusunda sürekli ve hedeflenmiş iyileştirmeler sağlamayı taahhüt ediyoruz. Her türlü zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğini reddediyoruz ve uluslararası insan haklarına saygı duyuyoruz.

Ayrıntılı bilgi

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334