Makinelerinizi ve yürürlükteki düzenlemeleri ve standartları anlıyoruz. Emniyet ve otomasyon sistemlerindeki tedarikçiler olarak yılların vermiş olduğu bir deneyime sahibiz ve otomasyonun her alanından bilgi edinmekteyiz. Bu nedenle özel uygulamalarınıza yönelik kişiselleştirilmiş çözümler sunabilmekteyiz. Zaman ve para tasarrufu sağlamanıza yardımcı olmak için geniş yelpazedeki hizmetler ile tamamlanmış.
Uygulamanıza yönelik çözümlerimiz
Gereksinimlerinizi anlıyoruz
Çözümlerimiz şunlardır:
- Ekonomik - zamandan ve maliyetten tasarruf edin ve uzmanlığımızı kullanın
- Esnek - bağımsız olarak genişletilebilir çözümlerimiz sayesinde
- Özel yapılmış - otomasyon çözümlerimizin hepsi tek kaynaktan
Örnek uygulamalar ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Uygulamalarımız:
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334