Kablolar ve fiş bağlantıları

Ürün yelpazemiz

Kablolar ve fiş bağlantıları

Doğru kabloya sahip olmak uygulamanızın uzun vadeli güvenilirliğinde önemli bir faktördür. Çok çeşitli uygulamalar için size en uygun çözümleri sunuyoruz! İster küçük paketleme makinelerinde, ister daha büyük lojistik sistemlerinde olsun, ürün yelpazemiz her gereksinim için doğru çözümü sunar.

Geniş kablo seçenekleri ve fiş bağlantılarımızla sadece birkaç adımda optimum alan tesisatını tasarlayabilirsiniz - kablo rehberi uygulamanızı tasarlarken size yardımcı olabilir. İlgili değerlendirme cihazına ve farklı sensörlere bağlanmak için hangi kablonun ve hangi adaptörün kullanılabileceğine dair hızlı ve basit bir genel bakış sağlar.

Ürünlerimizin faydaları

  • Farklı malzemeler mevcuttur
  • Çeşitli uygulamalar için farklı uzunluklar
  • Geniş sensör yelpazesiyle güvenli uygulama için önceden birleştirilmiş kablo
  • 50 m üstü uzunluklar için dahi uygun olan fiş bağlantıları
Ürünlerimizin faydaları
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334