Eczacılık Sektöründe Makine Emniyeti

Makine emniyeti için gereklilikleriniz

Eczacılık ve Biyo-eczacılık sektörü, etkin içeriklerin üretimi, tabletleme, kapsül ve diğer kapların dolumu ve ambalajlama işlemlerinde birçok farklı teknoloji kullanır. Etkin Makine Emniyeti yasal kısıtlamaları ve patlayıcı ortamlar, içeriklerin zehirlilik durumu, soğuyan, ısınan ve durağan ajanların kullanımı gibi diğer etkenleri dikkate almalıdır. Bu sektörde Pilz'in tecrübesine güvenebilirsiniz.

 

Makine emniyetindeki deneyimimiz

  • Makine emniyeti için yapılandırılmış işlemler esastır. Pilz, EN IEC 61508 ile uyumlu İşlevsel Emniyet Sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması için TUV'dan alınmış akreditasyona sahiptir.
  • Çalışma sürecimiz Risk değerlendirmesi, Emniyet konsepti, Sistem uygulama ve Emniyet Doğrulama olarak devam etmektedir.
  • Makine yönetmeliğinin gerekliliklerine uygun bir yetkili kurum olarak uyumluluk beyanının imzalanması hususunda projenizin sorumluluğunu üstlenmekteyiz.
  • Santrifüjlerdeki emniyet sisteminden tank çiftliklerindeki aşırı dolum korumasına kadar, projenizin emniyetiyle ilgili sorumluluğu almaktayız.

Servislerimiz

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334