PSS 4000 otomasyon sistemi

Otomasyonunuzu basitleştirin!

Tesisinizi veya makinelerinizi otomatik hale getirmenin emniyetli ve kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? PSS 4000 otomasyon sistemi sorunsuz üretim için ideal bir çözüm olup emniyet ve otomasyonu içermektedir! PSS 4000, çeşitli sanayi sektörlerindeki çok sayıda uygulamada kendini kanıtlamıştır.

PSS 4000 otomasyon sistemini bireysel olarak kendi gereksinimlerinize göre monte edebilirsiniz. Bunu, çeşitli performans sınıflarındaki kontrol sistemleri, geniş aralıktaki I/O modüllerinin yanı sıra görselleştirme ve mühendislik yazılımı ile elde edebilirsiniz.

Kontrolörü ve I/O modüllerini istediğiniz işlevlerle birlikte seçin. Size çok çeşitli olasılıklar sunan bir sistem elde edeceksiniz: Yenilikçi kontrol teknolojisi, PAS4000 ile kolay yapılandırma ve PASvisu ile web tabanlı görselleştirme!

 

Otomasyon sisteminin faydaları

  • Otomasyon teknolojisinin tamamı için tek sistem
  • Emniyet ile otomasyonun birleşimi
  • Endüstri 4.0 için çözüm
  • Multi-Master ilkesi doğrultusunda dağıtılan kumanda fonksiyonları
  • PAS4000 yazılımıyla basit programlama ve yapılandırma
  • PASvisu yazılımıyla web tabanlı görselleştirme
  • Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p üzerinden emniyetli iletişim
  • Modüler sistem tasarımı sayesinde yüksek esneklik
  • Mevcut otomasyon yapılarına entegre edilebilir
Otomasyon sisteminin faydaları

Endüstri 4.0 için otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sisteminin kontrolörleri Multi-Master ilkesine göre kullanılabilmektedir. Birden fazla kontrolörü, gerçek zamanlı Ethernet SafetyNet p üzerinden kolayca bağlayabilirsiniz. SafetyNET p, kontrolörler arasında veri alışverişinde bulunur ve bunları senkronize eder. Bu sayede her kontrolör, diğerinin ne yaptığını bilir.

PAS4000 yazılım platformu üzerinden tüm şebeke abonelerini merkezi olarak programlayabilir ve yapılandırabilirsiniz. PASvisu görselleştirme yazılımı, projeye her zaman göz atmanızı sağlar. Bu, projenizi ne kadar büyük olursa olsun gerçekten kolay hale getirir! Artık bireysel müşteri gereksinimlerine her zaman hızlı ve esnek yanıt verebilirsiniz!

Endüstri 4.0 için otomasyon sistemi

Optimum bağlantı: Proje ve görselleştirme kontrolü

PASvisu ve PSS 4000 otomasyon sistemi

PASvisu web tabanlı yazılımı ile PSS 4000 otomasyon sistemini en iyi şekilde görebilirsiniz. Görselleştirme yazılımı PASvisu’yu doğrudan PAS4000 yazılımındaki kontrol projesine bağlayabilirsiniz. Bu, projede oluşturulan tüm süreç değişkenlerine ve otomasyon sisteminin tüm ad alanlarına otomatik olarak tam erişim sağlar. Sonuç olarak, daha kısa proje çalışma sürelerinden, daha hızlı mühendislikten ve düşük bir hata potansiyelden yararlanabilirsiniz.

Tesisinizdeki veriler Pilz İnsan-Makine Arayüzü PMIvisu’da görünür hale gelir. Operatör terminali yüksek performanslı bir işlemciye sahiptir ve görüntüleme yazılımı PASvisu hazır kurulu ve kullanıma hazır durumdadır. Kapasitif ekran iki farklı boyutta bulunur: 7” ve 12".

Emniyet ve otomasyonun birleşmesi

PSS 4000 otomasyon sistemi ile emniyet ve otomasyon projeleri uygulayabilirsiniz. İki dünya birleşiyor. Sistem, her zaman insanın ve makinenin emniyetini garanti etmek için geri bildirim olmadan çalışır. Bu, kontrol bölümündeki değişikliklerin veya açılımların emniyet üzerinde herhangi bir etkisinin olmamasını sağlar.

PAS4000 yazılımında, fonksiyon blokları ile yapılandırma veya ENIEC 61131- 3 uyarınca editörlerle programlama arasında serbestçe seçim yapabilirsiniz. Emniyet ve otomasyon işlevleri için editörler her zaman paralel olarak bulunur.

PAS4000 için öğretici videolar bağlantısı.

Öğretici videolar

Emniyet ve otomasyonun birleşmesi

Donanımdan bağımsız çalışma

Proje yapılandırma görevinin başında hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz? PSS 4000 otomasyon sistemi ile bu bir sorun değil! PSS 4000, donanımdan bağımsız olarak kendi projenizi oluşturmanızı sağlar. Yalnızca program bir donanıma atandığında ilgili bileşenleri seçmeniz gereklidir!

Örneğin, iki PSSuniversal PLC kontrolörünün işlevsel olarak sınırlarında olduğunu keşfederseniz ne olur? Bu durumda sadece üçüncü bir kontrolörü entegre edersiniz. Son kullanıcı programı çok az çabayla yeniden dağıtılabilir. Sizin için ne gibi faydaları var? Daha kısa proje süreleri!

Öğretici videolarımız donanımdan bağımsız çalışma için ayrıntılı bilgi sağlamaktadır.

Öğretici videolar

Donanımdan bağımsız çalışma

Ürün yelpazemiz: PSS 4000 otomasyon sistemi

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334