PLC kontrol sistemleri ve I/O sistemleri için yazılım

Fabrikanız ve makineleriniz için programlama ve yapılandırma

PLC kontrol sistemleri ve I/O sistemleri için yazılım

Tüm kontrol çözümlerimiz için uygun yazılımlar sunuyoruz. Yazılımımız kolay ve sezgisel bir şekilde çalışır ve uygulamanızın mükemmel bir genel görünümünü sunar.

PSS 4000 otomasyon sistemine yönelik PAS4000 yazılım platformu PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrolörlerinin programlanması/yapılandırılması için doğru bir araçtır. PSSu Tools, merkezi olmayan PSSuniversal I/O sistemleri için bir yapılandırma kılavuzu görevi görür.

PSS WIN-PRO sistem aracı, PSS 3000 kontrol sistemlerinizin programlanması ve tasarımında geniş yelpazeli yazılım fonksiyon blokları ile sizi destekler.

İyi tasarlanmış otomasyon yazılımı - Faydaları

  • Otomasyon fonksiyonlarını kolay programlama ve yapılandırma
  • Sezgisel çalıştırma için iyi tasarlanmış kullanıcı arabirimi
  • Optimum kullanılabilirlik nedeniyle net yapısal proje yönetimi
  • Etkin programlama için güçlü ve esnek yazılım
  • Sürekli geliştirme sayesinde her zaman son teknoloji
  • Donanım gerektirmeyen programlama imkanı
  • Fabrikanız ve makineleriniz kontrol fonksiyonlarını optimum genel değerlendirme
  • Birçok dilde kullanılabilir
İyi tasarlanmış otomasyon yazılımı

Tüm kontrol fonksiyonları için etkin mühendislik

PAS4000 mühendislik yazılımı, PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrolörlerin programlanması ve yapılandırılması için kullanılır. Merkezden dağıtılmış PSSuniversal I/O sistemlerini yapılandırmak için PSSu Tools'u kullanabilirsiniz. PSS WIN-PRO, PSS 3000 kontrol sistemleri programlamanızı ve yapılandırmanızı destekler; bu kontrol sistemlerini ürün gamımızdan çıkarmamıza rağmen. PSS WIN-PRO ve PSS 3000 fonksiyon blokları, PSS 3000 kontrol sistemlerini kullandığınız sürece yazılım olarak kullanıma açık kalmaya devam edecektir.

Tüm kontrol fonksiyonları için etkin mühendislik

Ürün yelpazemiz: PLC kontrolörleri ve I/O sistemleri için yazılım

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334