CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı, dünya çapında kabul gören ve makine emniyeti alanında sürdürülebilir bir 360° genel bakış sağlayan bir yeterlilik programıdır.
CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı
Makine emniyeti alanında küresel ortaklık
Pilz ve TÜV NORD arasındaki iş birliği, CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyet Uzmanı yeterliliğinin uluslararası düzeyde geçerli olmasını garanti eder. 4 günlük uzman eğitimi, tehlike analizinden emniyet konseptlerinin oluşturulmasına, tesis ve makinelerin piyasaya sürülmesi için doğru prosedüre kadar tüm alanları kapsamaktadır. Eğitmenlerin hepsi makine emniyeti alanında zengin bir deneyime sahiptir. Gerekli uzmanlığı aktarmak için proje örneklerini kullanırlar , böylece seminerde sadece teorik bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda pratik anlayış geliştirirsiniz.
Yetkinliğinizi gösterin ve kariyerinizde ilerleyin
CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı unvanı ile makine emniyetinin tüm yaşam döngüsü için yetkinliğinizi gösterebilirsiniz. Son sınavı geçtiğinizde TÜV NORD tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alacaksınız.
Kurs içeriği, kursa giriş koşulları ve CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı başvuru formu da dahil olmak üzere diğer tüm bilgiler CMSE® ana sayfasında bulunabilir.
Daha fazla bilgi:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334