Robotik

İnsan-robot işbirliği. Emniyet garantili!

İnsan-robot işbirliği

İnsan ve makineler daha yakın bir şekilde çalıştıkça iş pratikleri de o kadar verimli hale gelmektedir. Bununla birlikte, insan ile robot arasındaki güvenli etkileşim giderek yeni teknolojiler ve çözümler talep etmektedir. Ayrıca, emniyet talebi arttıkça insan ve makine birbirine daha çok yaklaşır.

Gerekli emniyet düzeyini doğrulamak için, sensörden akıllıya ve erişim düzeneğine kadar tüm emniyet fonksiyonları ele alınmalıdır. Emniyetli insan-robot işbirliği (HRC) ancak bu faktörlerin koordineli bir şekilde etkileşime girmesi durumunda garanti edilebilir.

Bir robot sisteminin kullanım ömrü boyunca hizmetleri

Her robot uygulaması, emniyet açısından münferit olarak ele alınmalıdır. Pilz, robot sisteminin kendine özgü yaşam evrelerine göre tasarlanan hizmet portföyüyle destek sağlamaktadır: Uygulama analizinden EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirmesine, CE işaretine kadar.

Emniyet çözümlerimiz DIN EN ISO 10218-2 ve ISO/TS 15066 şartnamelerine uygundur. Ve hizmet yelpazesini tamamlamak için robot güvenliğiyle ilgili bir dizi eğitim programımız var.

Robot uygulaması

Bir robot uygulaması için uygun olan sensör ve kontrol teknolojisi

Emniyetli bir robot ile çalışırken de elbette emniyetli kontrol sistemleri ve güvenli sensör teknolojisi ile sizlere destek sağlayabiliriz. Geniş ürün yelpazemiz hakkında ayrıntılı bilgi edinin!

PSEN emniyetli sensör teknolojisi

Pilz, robot uygulamalarınız için emniyetli otomasyon çözüm ortağınızdır

İnsan-robot işbirliği uygulaması
  • Süreç analizinden risk değerlendirmesine kadar bir robot sisteminin bireysel yaşam aşamalarına göre uyarlanmış hizmet portföyü
  • DIN EN ISO 10218-2 ve ISO/TS 15066 gibi standartlarla uyumlu emniyet çözümleri
  • ISO/TS 15066 limit değerlerine dayalı çarpışma ölçümü
  • Robot emniyeti ile ilgili gereklilikler hakkında eğitim
  • Algılama bölgelerinin korunması için emniyetli kontrol sistemleri, sürücü teknolojisi ve sensör teknolojisi
  • Güvenli insan-robot işbirliği için uluslararası standartlar komitelerinde aktif işbirliği
  • Önde gelen araştırma merkezleriyle işbirliği

İndirilenler

Yeni: Rossini projesinde iş ortağı olarak Pilz

Pilz, HRC uygulamalarını optimize etmek ve yaygınlaştırmak için tasarlanmış bir proje olan Rossini’nin ortağıdır. Araştırma ve inovasyon amaçlı AB finansman programı Horizon 2020 tarafından başlatılmıştır. 7 ülkeden toplam 13 şirket teori ve pratiği insan ve makine arasındaki işbirliğinde bir araya getirmeyi planına destek vermektedir. Rossini ismi, “Üretimde iş kalitesini İyileştirmek için robot (RObot) destekli gelişmiş algılama (SenSing), zeka (Intelligence) ve çalıştırma” ifadesindeki kelimelerden türetilmiştir.

Projeye

Proje, imalatta insan-robot işbirliğinin (HRC) tasarımı ve işleme alınması için kendinden önceki teknolojilerin yerini hızlı bir şekilde alan teknolojiye sahip, doğası gereği emniyetli bir donanım-yazılım platformu geliştirmeyi amaçlamaktadır. ROSSINI platformu, yenilikçi sensör, sürücü ve kontrol teknolojilerini birleştirerek ve açık bir geliştirme ortamına entegre ederek, HRC uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir dizi araç sunmayı hedeflemektedir. Bu teknolojiler kendi alanlarında pazar lideri konumunda yer alan şirketler tarafından geliştirilmiştir. İnsan operatörler ve robotlar aynı ekibin çatısı altında birleşerek iş kalitesini, üretim esnekliğini ve verimi arttırır.

Bir inovasyon yönlendiricisi olarak

Pilz, ROSSINI projesini en başından itibaren teknik yönetici statüsünde desteklemektedir. Pilz ayrıca robot manipülatörleri ve sensör geliştirme alanlarında da destek vermektedir.
Rossini’ye katılma konusunda şirketi harekete geçiren etken neydi? Pilz bünyesinde birer Rossini proje yöneticisi olarak görev alan Sayın Castro ve Sayın Schweiker, bunu “Pilz ve müşterileri için gerçek bir katma değerin varlığı” olarak ifade ediyorlar. “Bir şirket olarak HRC’deki mevcut araştırma ve geliştirmeye katkıda bulunmak ve bu nedenle özellikle emniyet alanındaki ilerlemeyi desteklemek bizim için önemli. Dahası, geliştiriciler olarak uzmanlar ve dünya pazar liderleri arasında canlı, sektörler arası alışverişi sürdürmek de bizim için önemli.”

Hala sorularınız mı var? Yapmanız gereken tek şey bizimle iletişime geçmek!

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334