Sistemas de segurança PNOZmulti – módulos de expansão

Sua aplicação decide: expandir o equipamento básico de forma modular

Sistemas de segurança PNOZmulti – módulos de expansão

Se a sua instalação precisar aumentar, o PNOZmulti simplesmente aumentará com ela. Para a ampliação modular, existem os módulos de expansão, que podem ser combinados conforme desejado. Os sistemas de segurança configuráveis são compostos sempre de um equipamento básico e, opcionalmente, de módulos de expansão.

Um equipamento básico possui entradas, saídas de relé, saídas de segurança de semicondutores, saídas para aplicações de automação, entrada de configuração em cascata e saída de configuração em cascata. A quantidade de entradas e saídas pode ser aumentada a qualquer momento pelos módulos de expansão. Os módulos de expansão especiais possibilitam o monitoramento seguro da rotação, por exemplo.

Os sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti Classic serão descontinuados a partir de 31/12/2024. Os últimos pedidos podem ser feitos até 30/09/2024! A família de produtos subsequente recomendada é a do PNOZmulti 2.

Vantagens

  • configuração fácil com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • custo otimizado pelo conceito modular: você paga somente pelo que precisa
  • baixos custos de cabeamento pelos terminais de conexão conectáveis
Vantagens

As características dos módulos de expansão

As características dos módulos de expansão
  • A posição dos módulos de expansão é determinada no PNOZmulti Configurator
  • Os módulos são conectados entre si com um jumper
  • terminais de conexão conectáveis (terminais de pressão ou terminais aparafusados como acessórios)
  • no máximo 12 módulos de expansão e 1 módulo de barramento de campo em um equipamento básico
  • no máximo 8 módulos de expansão à direita do equipamento básico (por exemplo, módulos de entrada e de saída, monitores seguros de rotação e de parada)
  • no máximo 4 módulos de expansão e no máximo 1 módulo de barramento de campo à esquerda do equipamento básico
  • Módulo de conexão PNOZ ml1p para conectar 2 equipamentos básicos
  • Módulo de conexão PNOZ ml2p para conectar periféricos descentralizados: 4 módulos PDP67 descentralizados por módulo de conexão (no máximo 16 módulos descentralizados por equipamento básico)

Para maior rentabilidade

Monitor de rotações e parada: monitoramento seguro dos eixos

Os sistemas de segurança PNOZmulti possibilitam, com os monitores seguros de rotação e parada, o monitoramento seguro dos acionamentos na operação de ajuste e na operação automática até as exigências PL e. Com isso, é possível monitorar até dois eixos independentes entre si pelo encoder incremental. O ajuste dos valores teóricos é realizado de forma simples na ferramenta de configuração gráfica PNOZmulti Configurator.

Para maior rentabilidade

Controlar funções complexas na interligação

O módulo de conexão seguro PNOZ ml1p permite a troca de dados simples entre vários aparelhos básicos PNOZmulti. Suas vantagens: se os limites físicos de um aparelho forem esgotados, basta usar outros PNOZmulti! Deste modo, é possível monitorar e controlar máquinas e sistemas complexos. Desligamentos de grupos e colocação em funcionamento de partes da instalação são igualmente possíveis.

A estrutura modular do PNOZmulti permite conectar até quatro módulos de ligação em cada aparelho básico PNOZ ml1p, criando topologias circulares e hierárquicas. As informações a serem transferidas podem ser atribuídas no PNOZmulti Configurator com facilidade e rapidez. Não é necessário ter conhecimentos especiais sobre sistemas de barramento seguros ou endereçamento especial dos aparelhos conectados.

Controlar funções complexas na interligação

Descentralizado no campo com sensores seguros

O módulo de conexão seguro PNOZ ml2p funciona para a transmissão segura das informações de entrada dos módulos descentralizados para o sistema de comando PNOZmulti. Com o módulo de entrada IP67 PDP67 F 8DI ION é possível conectar os sensores fora do painel elétrico. Graças à ferramenta de software PNOZmulti Configurator, há menos necessidade de planejamento e de construção! Você não apenas monitora todas as funções de segurança de modo confiável, mas também o faz diretamente no campo. Assim, com o PNOZmulti é possível implementar sistemas em cadeia e descentralizados.

Descentralizado em campo com sensores seguros

Monitorar com segurança sinais de entrada analógicos

O módulo de entrada analógico seguro PNOZ ma1p disponibiliza duas entradas seguras e independentes entre si. Para cada entrada, é possível definir até oito limites no PNOZmulti Configurator com poucos cliques de mouse. As entradas são próprias para a conexão de transdutores ou emissores com sinais de tensão padronizados de 10 V ou sinais de corrente de 20 mA.

Os usuários dispõem de uma colocação em funcionamento rápida e de pequenas despesas de cabeamento. Com o módulo de entrada analógico, o PNOZmulti é adequado principalmente para as seguintes indústrias: engenharia de processos, fabricação de cabos de acionamento/elevadores e controles de queimadores. Também está disponível como versão revestida para a indústria pesada.

Monitorar com segurança sinais de entrada analógicos

Nosso portfólio de produtos: módulos de expansão PNOZmulti

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032 (ramal 2)
Email: techsupport-br@pilz.com