La specifica tecnica ISO/TS 15066 stabilisce, per ciascuna regione del corpo umano, i valori limite biomeccanici validi come misura di riferimento per una collisione non pericolosa. Per le applicazioni con collaborazioni uomo-robot (HRC) che seguono il principio Forza-Prestazione è necessario verificare, nella fase di validazione con l'ausilio della misurazione delle collisioni, se tali valori limite sono effettivamente rispettati. Obiettivo di questo workshop è eseguire la misurazione di forza e pressione e interpretare correttamente i risultati di tale misurazione. In questo modo il partecipante al corso sarà in grado di effettuare in autonomia le misurazioni delle collisioni nella propria applicazione.
Workshop sul set per la misurazione delle collisioni PRMS per la collaborazione uomo/robot HRC conforme alla norme
Obiettivo
Contenuti
- Funzioni e operatività del set per la misurazione di collisioni HRC
- Misurazione di forza e pressione
- Analisi e interpretazione dei risultati di misurazione
- Metodo di misurazione
- Identificazione di punti di misurazione
- Posizionamento dei sensori – Fissaggio corretto del dispositivo di misurazione nell'applicazione
- Determinazione di posizioni alternative
- Misurazione delle collisioni secondo i valori limite di ISO/TS 15066
Destinatari
- Elettricisti
- Manutentori
- Commissioning Engineer
- Fabbricanti
- Progettisti
- Programmatori
- Responsabili della pianificazione
- Responsabili di impianto
- System Integrator
Indicazione
Al termine del corso sarà rilasciata una certificazione valida quattro anni. Una volta decorso questo periodo è necessario rinnovare la certificazione con la frequenza di un workshop della durata di un giorno.
I vantaggi
- Possibilità di fare leva sulle esperienze di oltre 3000 misurazioni HRC.
Nell’acquisto di un set PRMS è incluso anche un posto per la partecipazione al corso di formazione. In caso di noleggio del set PRMS, il prezzo della formazione varia in base alla durata del noleggio.
Nell’acquisto di un set PRMS è incluso anche un posto per la partecipazione al corso di formazione. In caso di noleggio del set PRMS, il prezzo della formazione varia in base alla durata del noleggio.
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it