Sicurezza nelle aziende

I dispositivi PNOZ d 230 V soddisfano i requisiti per PELV secondo la Norma EN 50178 per i circuiti di ingresso e start? Dove sono documentate queste informazioni?

Le informazioni relative alla tensione di esercizio sono riportate nelle rispettive istruzioni per l’uso.

Le istruzioni per l’uso di PNOZ X3 contengono ad esempio la seguente nota:


Nota per la categoria di sovratensione III:
Se sul dispositivo sono presenti tensioni superiori alla bassa tensione (>50 V AC o >120 V DC), gli elementi di comando e i sensori collegati devono avere una tensione di isolamento di min. 250 V.

I dispositivi che contengono questa nota nelle istruzioni per l’uso soddisfano i requisiti PELV secondo EN 50178.

I dispositivi che non contengono questa nota nelle istruzioni per l’uso non soddisfano i requisiti PELV secondo EN 50178.