Sistemi di sicurezza compatti

Sistemi di controllo configurabili compatti PNOZmulti Mini

E’ possibile espandere il sistema compatto PNOZmulti Mini con ingressi e uscite sicure?

Sì, ma con numerosi limiti e solo con i dispositivi base PNOZ mm0.1p/mm0.2p!

  • Ingressi: PNOZmulti mini può essere esteso con ingressi decentralizzati (PDP67)
  • Uscite: PNOZmulti mini può, ad esempio, essere esteso con il dispositivo per l’espansione dei contatti PNOZ s22 della serie PNOZsigma, che è dotato di due uscite a relè attivabile separatamente rispettivamente con 3 contatti NA. E’ possibile utilizzare anche altri dispositivi per l’espansione dei contatti della serie PNOZsigma, es. PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.