Interruttori di sicurezza PSENini

Interruttori di sicurezza per il rilevamento sicuro della posizione

Immagine prodotto PSENini

Gli interruttori di sicurezza induttivi PSENini consentono di rilevare in modo sicuro le posizioni all’interno di una macchina. I dispositivi rilevano l'avvicinamento di oggetti metallici senza contatto e trasmettono quindi i segnali di sicurezza necessari relativi a posizioni e posizioni finali. Il principio di funzionamento induttivo riduce l’usura al minimo e incrementa la vita utile. Si lavora in sicurezza e con la massima produttività!

Interruttori di sicurezza induttivi: flessibilità di integrazione

Le posizioni, come ad esempio quelle finali, vengono rilevate da PSENini in modo sicuro e con precisione. PSENini funge inoltre da trasmettitore di impulsi per contatori di task oppure per rilevare la velocità. A questo sensore, inoltre, non occorre nessun attuatore codificato speciale. Reagisce ai metalli e può quindi essere integrato nella macchina in modo semplice e occupando poco spazio.

Grazie alle molteplici versioni disponibili, si incrementa la flessibilità in fase di integrazione nella propria applicazione. L’interruttore di prossimità di forma cubica e con custodia in plastica è in grado di rilevare la presenza di oggetti fino a una distanza di commutazione massima di 15 mm. Le tre versioni di forma cilindrica con custodia in acciaio inox hanno distanze di commutazione comprese tra i 2 e i 10 mm e, grazie alla classe di protezione IP68/IP69, sono idonee anche per l’impiego in settori in cui l’igiene è un aspetto fondamentale. Questi sensori coprono inoltre un range di temperature da -25°C a +70°C.

Immagine prodotto Sensori di prossimità induttivi

I vantaggi del sensore di sicurezza induttivo PSENini

  • Affidabile senza zona cieca: non occorre una distanza minima tra sensore e oggetto
  • Opzioni di impiego versatili: 4 versioni con distanze di commutazione da 2 a 15 mm
  • Possibilità di utilizzo fino a PL d, cat. 2 (EN ISO 13849-1)/SIL 2 (IEC 62061); per impiego ridondante fino a PL e, cat. 4/SIL 3
  • Possibilità di utilizzo in settori con requisiti igienici elevati: custodia in acciaio inox con classe di protezione IP68/IP69
  • Visualizzazione dello stato con LED intuitivi per una diagnostica rapida
  • Versatile e robusto nell’impiego: resistente a vibrazioni, polvere e umidità
  • Semplice da integrare: le uscite di sicurezza OSSD permettono un collegamento diretto al sistema di controllo di sicurezza

Interruttori di prossimità induttivi PSENini: versatilità di impiego

I sensori di sicurezza induttivi sono utilizzati nelle più diverse applicazioni, come ad esempio negli impianti di confezionamento, nel settore Food & Beverage o in quello della fabbricazione di utensili. La loro integrazione risulta estremamente semplice: gli interruttori di sicurezza induttivi dispongono infatti di uscite di sicurezza OSSD standard. Ciò consente di collegarli direttamente al sistema di controllo di sicurezza più adatto, come per esempio PNOZmulti, myPNOZ o PSS4000.

Rilevamento sicuro della posizione

Integrato in applicazioni argano, l’interruttore di sicurezza induttivo PSENini rileva le rispettive posizioni finali in sicurezza e con affidabilità. PSENini riconosce la posizione attuale dell’argano e garantisce, insieme al sistema di controllo di sicurezza idoneo come per esempio il modulo compatto configurabile PNOZmulti 2, il movimento in sicurezza dell’attrezzo. Per questa applicazione è ideale l’interruttore di prossimità di forma cubica PSEN in-D-A-N con una distanza di commutazione massima di 15 mm.

Controllo sicuro della velocità

Oltre al rilevamento sicuro della posizione, l’interruttore di prossimità induttivo PSENini consente di eseguire anche il controllo sicuro della velocità. È così possibile, ad esempio, determinare la posizione esatta di tavole rotanti per garantire che venga eseguita la lavorazione necessaria nelle rispettive posizioni. Per applicazioni di questo tipo lo spazio è spesso scarso: gli interruttori di prossimità PSENini di forma cilindrica sono quindi la soluzione ideale grazie alla loro struttura compatta e alla distanza di commutazione compresa tra i 2 e i 10 mm. 

La gamma di prodotti Pilz

PSENini

Gli interruttori di sicurezza induttivi per il rilevamento della posizione senza contatto sicuro.

Accessori PSENini

Ideali per gli interruttori di sicurezza induttivi PSENini: supporti di montaggio per un'installazione semplice e rapida.
Cavo giallo arrotolato

Tecnica e tecnologia di collegamento

Qui puoi scegliere tra una vasta selezione di adattatori e cavi per gli interruttori di sicurezza induttivi PSENini.

Tecnica e tecnologia di collegamento
Top
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+39 0362 1826711
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio