Il laser scanner di sicurezza PSENscan offre un controllo delle superfici bidimensionali con un angolo di apertura di 275 gradi e una portata del campo protetto fino a 5,5 metri. Grazie alla libertà di configurazione dei campi protetti e sottoposti ad allarme e all’adattamento a situazioni strutturali, il laser scanner di sicurezza può essere integrato in modo ottimale nelle più diverse applicazioni. I laser scanner di sicurezza PSENscan sono particolarmente adatti alla protezione fissa e mobile delle zone e al controllo dell’accesso.
Utilizza PSENscan Configurator per configurare in modo semplice e rapido tutti i parametri necessari per il funzionamento del laser scanner di sicurezza PSENscan! In combinazione con i sistemi compatti configurabili PNOZmulti o i sistemi di controllo PSSuniversal è possibile ottenere una soluzione conveniente e completa da un unico fornitore.